BEx(D)S 120 d/e

Avisador acústico 120 dB(A)
  • se pueden ajustar 32 tonos diferentes; conforme a UKOOA/PFEER
  • presión acústica 117 dB(A) ±3 dB(A)
  • 3 tonos seleccionables de manera externa, control positivo y negativo posible en el caso de dispositivos CC
  • sincronización de tono estabilizada con cuarzo
  • volumen ajustable (excepto 12 V CC)
  • certificación ATEX y opcionalmente IECEx
  • alojamiento fabricado de aluminio fundido a presión LM6, bocina fabricada de ABS
  • soporte de montaje de acero inoxidable para posicionamiento en 360°
  • categorías 2G y 3G (zonas 1 y 2)
  • disponible también como categorías 2D & 3D (zonas 21 & 22) para zonas con polvo
  • modificación 2; certificación extendida/margen de temperatura +70 °C

funciona entre +70 / –50 °C

sistema de protección

sistema de protección

24 V CC

24 V CC

Datos técnicos

Datos eléctricosBExS 120 d/e / BExDS 120 d/e
Tensión nominal230 V CA115 V CA48 V CC24 V CC12 V CC
Frecuencia nominal50/60 Hz50/60 Hz
Margen de operación±10%±10%±25%±25%±25%
Consumo de corriente nominal90 mA180 mA420 mA800 mA850 mA

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
BExS 120E-C 230 AC pdf 59 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 1,7 MB Descargar

Manual de funcionamiento D

  • alemán
  • inglés
pdf 550 KB Descargar

Manual de funcionamiento E

  • alemán
  • inglés
pdf 280 KB Descargar

Modelo 3D (IGS)

  • inglés
zip 230 KB Descargar

Modelo 3D (SAT)

  • inglés
zip 160 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 160 KB Descargar

Esquema (DWG)

  • alemán
  • inglés
dwg 260 KB Descargar

Certificación KEMA

  • inglés
pdf 370 KB Descargar

Declaración de rendimiento

BExS110D, BExS120D

  • inglés
  • alemán
pdf 75 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoBExS 120EBExS 120D
Tensión nominal230 V CA24 V CC230 V CA24 V CC
Número de artículo32078100000320788000003207610000032076800000
Detalles del pedidoBExDS 120EBExDS 120D
Tensión nominal230 V CA230 V CA
Número de artículo3208110000032089100000

Muestras de audio

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Dientes de sierra

Tono DIN 33404-3 Alemania (señal de emergencia) PFEER PTAP

wav 800 KB Descargar

Chillido lento

alarma de evacuación Países Bajos NEN 2575

wav 890 KB Descargar

Sirena

wav 1,4 MB Descargar

Sirena

wav 1,3 MB Descargar

Sirena

alarma industrial Alemania

wav 5,3 MB Descargar

Barrido

Francia NFC 48-265

wav 1,1 MB Descargar

Barrido

wav 1,1 MB Descargar

Barrido

wav 1,1 MB Descargar

Tono continuo

Finlandia (señal completamente clara)

wav 850 KB Descargar

Tono continuo

Alarma de gas PFEER

wav 1,0 MB Descargar

Tono continuo

UK BS5839-1

wav 1,0 MB Descargar

Tono continuo

wav 990 KB Descargar

Tono continuo

wav 980 KB Descargar

Tono continuo

Alemania KTS3901 (señal completamente clara)

wav 890 KB Descargar

Tono interrumpido

wav 880 KB Descargar

Tono interrumpido

wav 870 KB Descargar

Tono interrumpido

wav 890 KB Descargar

Tono interrumpido

rápido, bocina

wav 1,1 MB Descargar

Tono interrumpido

wav 880 KB Descargar

Tono interrumpido

Suecia SS031711 (señal de emergencia)

wav 890 KB Descargar

Tono interrumpido

alarma industrial Alemania

wav 910 KB Descargar

Tono interrumpido

ISO 8201 (señal de evacuación de emergencia)

wav 990 KB Descargar

Tono interrumpido

IMO (abandonar el barco)

wav 1,0 MB Descargar

Tono interrumpido

IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarma general)

wav 7,9 MB Descargar

Tono alterno

wav 890 KB Descargar

Tono alterno

wav 930 KB Descargar

Tono alterno

UK BS5839-1 (alarma de incendios, cruce de ferrocarril)

wav 1,1 MB Descargar

Tono alterno

wav 980 KB Descargar

Tono alterno

Francia NFS 32-001 (alarma de incendios)

wav 1,0 MB Descargar

Ventajas del producto

  1. 1

    Potentes avisadores acústicos electrónicos

    Certificado para uso en áreas peligrosas. Cuando la seguridad humana es lo que más importa. Alojamiento robusto de metal y altavoz de ABS ignífuga para notificación de áreas amplias.

  2. 2

    Certificación ATEX para las zonas 1 y 2

    Satisface los requisitos para los dispositivos de categoría 2G y 3G en áreas peligrosas, con versiones adicionales para las zonas 21 y 22 (dispositivos de categoría 2D y 3D).

  3. 3

    Elección de niveles de salida y tono

    Versiones para niveles de salida de 110 y 120 dB(A), cada uno con 32 tonos seleccionables y 3 niveles de alarma para señalizar múltiples circunstancias o eventos únicos con un solo dispositivo.

  4. 4

    Recinto clase IP 66/67

    Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo. Soporta la aplicación de manguera durante los requisitos de lavado.

  5. 5

    Estructura robusta

    El alojamiento duradero de aluminio fundido y la cubierta de protección de acero inoxidable soportan agua salada y otras sustancias corrosivas para ambientes marinos e industriales exigentes.

  6. 6

    Amplia gama

    de temperaturas de funcionamiento, entre -50 °C y +70 °C.

  7. 7

    Montaje sencillo

    El soporte de acero inoxidable facilita la instalación en cualquier orientación.