Datos eléctricos | BEx(D)CS 110-05D avisador acústico | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión nominal | 230 V CA | 115 V CA | 48 V CC | 24 V CC | 12 V CC | |
Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||
Margen de operación | ±10 % | ±10 % | ±25 % | ±25 % | ±25 % | |
Consumo de corriente nominal | 56 mA | 110 mA | 130 mA | 250 mA | 195 mA |
Datos eléctricos | BEx(D)CS 110-05D luz parpadeante | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión nominal | 230 V CA | 115 V CA | 48 V CC | 24 V CC | 12 V CC | |
Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||
Margen de operación | ±10 % | ±10 % | 42–54 V | 20–28 V | 10–14 V | |
Consumo de corriente nominal | 55 mA | 140 mA | 180 mA | 270 mA | 750 mA |
Escoja una lente en uno de los siguientes colores: claro, amarillo, naranja, rojo, verde, azul.
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.