Datos eléctricos | BR 50-LED 3G/3D | ||||
---|---|---|---|---|---|
Versión | monofásico | bifásico | trifásico | ||
Orden de color | rojo | rojo/verde | amarillo/verde | rojo/amarillo/verde | |
Consumo de corriente nominal | 230 V CA 50/60 Hz | 9 mA | 16 mA | 16 mA | 24 mA |
24 V CA 50/60 Hz | 60 mA | 90 mA | 80 mA | 120 mA | |
24 V CC | 50 mA | 80 mA | 70 mA | 120 mA | |
Margen de operación | 230 V CA 50/60 Hz | 195–253 V | |||
24 V CA 50/60 Hz | 18–28 V | ||||
24 V CC | 18–28 V |
Escoja una lente en uno de los siguientes colores: rojo, amarillo, verde.
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.