Luz LED multifunción
  • diseñada para requisitos exigentes en condiciones industriales
  • adecuada para el uso en interiores y exteriores
  • adecuada para el uso en áreas con peligro de explosión en las zonas 2 y 22
  • extremadamente resistente a los choques y las vibraciones
  • vida útil sin necesidad de mantenimiento superior a 50.000 h
  • modo de operación seleccionable de manera interna y externa de serie: un dispositivo para 4 alarmas diferentes:
    • luz continua
    • luz intermitente
    • luz flash
    • luz giratoria (sin desgaste)
  • dispositivos de 24 V CA/CC de serie con módulo de arranque suave
  • se puede operar y alimentar a través de una salida de PLC de transistor de 24 V, no es necesario un control de relé adicional
  • económicos y flexibles; amplia gama de suministro de corriente de serie
  • los valores de cobertura 3D indicados a continuación se aplican a la configuración de doble flash de 1 Hz

sistema de protección

alojamiento a prueba de impactos

temperatura de funcionamiento

garantía

Cobertura 3D Pfannenberg

Quadro-LED-Flex 3G/3D HV – Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)

Indicar Advertencia Alerta
rojo
amarillo
verde
ámbar
azul
borrar
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Quadro-LED-Flex 3G/3D LV – Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)

Indicar Advertencia Alerta
rojo
amarillo
verde
ámbar
azul
borrar
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Datos técnicos

Datos eléctricosQuadro-LED Flex-3G/3D
Tensión nominal115 V / 230 V CA24 V CA/CC
Frecuencia nominal50/60 Hz50/60 Hz
Margen de operaciónCA95–253 V15–40 V
CC10–60 V
Consumo de corriente en modo de luz continua60 mA250 mA

Escoja una lente en uno de los siguientes colores: claro, blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul.

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity Quadro-LED FLEX pdf 68 KB Download
Manual QUADRO-LED 3G/3D pdf 560 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Certificado de examen

  • inglés
pdf 2,4 MB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoQuadro-LED Flex-3G/3D
Color de lenteTensión nominal115 V / 230 V CA24 V CA/CC
amarilloNúmero de artículo2110464300921104633009
naranjaNúmero de artículo2110464400921104634009
rojoNúmero de artículo2110464500921104635009

Ventajas del producto

  1. 1

    Tecnología LED avanzada

    Brillo ajustable por el usuario hasta 75 cd (LED-Hi) y selección de varios modos de señalización:

    • luz continua.
    • luz intermitente.
    • luz parpadeante.

  2. 2

    Temperatura de funcionamiento comprendida entre -40 °C y +55 °C

    Apto para el uso en condiciones térmicas encontradas en fábricas y todos los rincones del mundo.

  3. 3

    Recinto clase IP 66/67 e IK08

    Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo. Soporta la aplicación de manguera durante los requisitos de lavado.

  4. 4

    Regulador de limitación del pico de corriente

    Proporciona protección eléctrica para dispositivos de control, como componentes de conmutación y relés.

  5. 5

    Junta moldeada por la forma

    Se queda en el lugar y no se puede perder.

  6. 6

    Contactos eléctricos redundantes

    Proporciona facilidad de cableado y conexión de cadena daisy para instalaciones de múltiples unidades.

  7. 7

    Modo de operación seleccionable de manera externa (LED-HI CC)

    Adapte los modos continuos, parpadeantes y parpadeantes a los requisitos de señalización.

  8. 8

    Esquemas de cableado flexibles

    Las múltiples entradas de cables y conductos facilitan la instalación en cualquier orientación.

  9. 9

    Amplia gama de fuentes de alimentación

    11–60 V CC y 90–253 V CA y CC).

  10. 10

    Sellado positivo del recinto

    El riesgo de fugas se elimina ya que los tornillos de fijación de la lente están situados fuera del área de la junta de sellado.

  11. 11

    Zona peligrosa aprobada (LED Flex-3G/3D)

    Certificado para uso en la zona Ex 2 (según EN 60079-10) y en la zona 22 (según EN 61241-10).