Luces de estado para uso universal

  • luz para máquina en un elegante diseño de pirámide

Conformidad euroasiática

Datos técnicos

Datos eléctricosPD 2100
Tensión nominalmáx. 250 V
Consumo de energíamáx. 15 W *

* Fuente de luz no incluida en el suministro

Escoja una lente en uno de los siguientes colores: claro, amarillo, naranja, rojo, verde, azul.

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Assembly instruction PD 2100 pdf 350 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 140 KB Descargar

Modelo 3D (IGS)

  • inglés
zip 220 KB Descargar

Modelo 3D (SAT)

  • inglés
zip 160 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 150 KB Descargar

Declaración de conformidad

  • alemán
  • inglés
pdf 51 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 1,3 MB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoPD 2100
Color de lenteConectorBA15d
claroNúmero de artículo21120301000
amarilloNúmero de artículo21120303000
naranjaNúmero de artículo21120304000
rojoNúmero de artículo21120305000
verdeNúmero de artículo21120306000
azulNúmero de artículo21120307000

* Pedir la fuente de luz por separado

Números de artículo para colores de lentes y tensiones adicionales a petición.

Opciones / accesorios

Ventajas del producto

  1. 1

    Luz de estado de la máquina

    El diseño de pirámide complementario proporciona una estética moderna para el fabricante de máquinas OEM.

  2. 2

    Tecnología LED robusta

    A prueba de golpes y vibraciones, larga vida útil, operación confiable, mantenimiento cero y bajo consumo de energía.

  3. 3

    Efecto de iluminación opaco

    La lente de color ofrece un brillo de señal atractivo y elimina las “manchas de luz” de la luz LED.

  4. 4

    AS-i-Bus

    Suministro de la luz directamente por sistema de bus. Control y supervisión de funcionamiento directamente a través de la interfaz AS (PD 2100-M-AS-i).

  5. 5

    Para aplicaciones relevantes para la seguridad

    como equipo de rayos X y láser y otras máquinas.