Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)
| Indicación | Advertencia | Alerta | |
|---|---|---|---|
| rojo | |||
| amarillo | |||
| verde | |||
| ámbar | |||
| azul | |||
| blanco | |||
| transparente |
Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).
Quadro F12
Quadro S
Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.
| Indicación | Advertencia | Alerta | |
|---|---|---|---|
| rojo | |||
| amarillo | |||
| verde | |||
| ámbar | |||
| azul | |||
| blanco | |||
| transparente |
Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).
| Datos eléctricos | Quadro F12 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 230 V CA | 115 V CA | 24 V CC | |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz | – | |
| Margen de operación | 195–253 V | 95–127 V | 18–30 V | |
| Consumo de corriente nominal | 250 mA | 340 mA | 700 mA | |
| Corriente inicial limitada a | <7 A / 150 μs | <7 A / 150 μs | <5 A / 2 ms | |
| Datos eléctricos | Quadro S | |
|---|---|---|
| Tensión nominal | 230 V CA | |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | |
| Margen de operación | 195–253 V | |
| Consumo de corriente nominal | 250 mA | |
| Corriente inicial limitada a | <1 A / 50 ms | |
Escoja una lente en uno de los siguientes colores: claro, blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul.
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.
| Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
|---|---|---|---|---|
Hoja de producto |
|
160 KB | Descargar | |
Modelo 3D F12 (IGS) |
|
160 KB | Descargar | |
Modelo 3D F12 (SAT) |
|
170 KB | Descargar | |
Modelo 3D F12 (STEP) |
|
160 KB | Descargar | |
Modelo 3D S (IGS) |
|
180 KB | Descargar | |
Modelo 3D S (SAT) |
|
130 KB | Descargar | |
Modelo 3D S (STEP) |
|
140 KB | Descargar | |
EPLAN macro EDZ |
|
1,3 MB | Descargar | |
Certificación EAC |
|
300 KB | Descargar |
Haga clic aquí para obtener orientación sobre cómo configurar y utilizar los datos CAD.
| Detalles del pedido | Quadro F12 | Quadro S | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Color de lente | Tensión nominal | 230 V CA | 115 V CA | 24 V CC | 230 V CA |
| claro | Número de artículo | 21041101000 | 21041161000 | 21041801000 | 21042101000 |
| amarillo | Número de artículo | 21041103000 | 21041163000 | 21041803000 | 21042103000 |
| naranja | Número de artículo | 21041104000 | 21041164000 | 21041804000 | 21042104000 |
| rojo | Número de artículo | 21041105000 | 21041165000 | 21041805000 | 21042105000 |
El riesgo de fugas se elimina ya que los tornillos de fijación de la lente están situados fuera del área de la junta de sellado.
Logra la calificación de impacto IK08 para soportar ambientes hostiles.
Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo. Soporta la aplicación de manguera durante los requisitos de lavado.
Apto para el uso en condiciones térmicas encontradas en fábricas y todos los rincones del mundo.
Proporciona protección eléctrica para dispositivos de control, como componentes de conmutación y relés.
Las múltiples entradas de cables y conductos facilitan la instalación en cualquier orientación.
Proporciona facilidad de cableado y conexión de cadena daisy para instalaciones de múltiples unidades.
Proporciona la máxima fiabilidad y longevidad.