PD 2100-LED

Luz continua LED

Attention! This product will be discontinued shortly. Last date to order is 29.10.2021. The successor product is the LED light PYRA® L-M.

Luces para máquina en un elegante diseño de pirámide, equipadas con una fuente de luz LED para una vida útil extremadamente prolongada (>50 000 h)

  • resistentes a vibraciones/choques
  • bajo consumo de energía
  • costes de mantenimiento minimizados
  • sin comprometer la seguridad
  • extraordinaria iluminación de la lente de color gracias a la lente de dispersión

sistema de protección

temperatura de funcionamiento

Conformidad euroasiática

Datos técnicos

Datos eléctricosPD 2100-LED
Tensión nominal230 V CA115 V CA24 V CA/CC
Frecuencia nominal50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz / CC
Margen de operación±10 %±10 %CA: 18–27 V
CC: 19–30 V
Consumo de corriente nominal12 mA24 mAAC: 115 mA
DC: 65 mA

Escoja una lente en uno de los siguientes colores: claro, blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul.

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Manual PD 2100-LED pdf 440 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
zip 220 KB Descargar

Modelo 3D (IGS)

  • inglés
zip 220 KB Descargar

Modelo 3D (SAT)

  • inglés
zip 160 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 150 KB Descargar

Declaración de conformidad

  • alemán
  • inglés
pdf 51 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 1,3 MB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoPD 2100-LED
Color de lenteTensión nominal230 V CA24 V CA/CC
claroNúmero de artículo2112061100021120601000
amarilloNúmero de artículo2112061300021120603000
naranjaNúmero de artículo2112061400021120604000
rojoNúmero de artículo2112061500021120605000
verdeNúmero de artículo2112061600021120606000
azulNúmero de artículo2112061700021120607000

Opciones / accesorios

Ventajas del producto

  1. 1

    Luz de estado de la máquina

    El diseño de pirámide complementario proporciona una estética moderna para el fabricante de máquinas OEM.

  2. 2

    Tecnología LED robusta

    A prueba de golpes y vibraciones, larga vida útil, operación confiable, mantenimiento cero y bajo consumo de energía.

  3. 3

    Efecto de iluminación opaco

    La lente de color ofrece un brillo de señal atractivo y elimina las “manchas de luz” de la luz LED.

  4. 4

    AS-i-Bus

    Suministro de la luz directamente por sistema de bus. Control y supervisión de funcionamiento directamente a través de la interfaz AS (PD 2100-M-AS-i).

  5. 5

    Para aplicaciones relevantes para la seguridad

    como equipo de rayos X y láser y otras máquinas.