Datos eléctricos | Quadro R | Quadro R-ST | Quadro A-DMX |
---|---|---|---|
Tensión nominal | 30 V CA | 230 V CA | 230 V CA |
Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Margen de operación | 195–253 V | 195–253 V | 195–253 V |
Consumo de corriente nominal | 85 mA | 85 mA | 280 mA @ 1 Hz |
Corriente inicial limitada a | <1 A | <1 A | <1 A |
Iluminación artística
Luces de flash 10 julios








Quadro R
- iluminación artística para el interior y el exterior de edificios, incluso en las condiciones más difíciles
- con efecto radiante instantáneo
Quadro R-ST (adicional)
- equipado con conectores de enchufe industrial para simplificar el montaje
- un conector de enchufe para cada entrada y cada salida, así los dispositivos se pueden conectar en línea
Quadro A-DMX
- controlador DMX para controlar por separado cada luz individual del sistema mediante un sistema de Bus DMX
- se puede controlar directamente mediante el Maestro DMX estándar
- conectores de enchufe resistentes para alimentación eléctrica y Bus DMX (entrada y salida)
Datos técnicos
Descargas
Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
---|---|---|---|---|
Hoja de producto |
|
110 KB | Descargar | |
Manual Quadro-A-DMX |
|
270 KB | Descargar | |
Manual de funcionamiento Quadro A-DMX |
|
96 KB | Descargar | |
Manual de funcionamiento Quadro R |
|
110 KB | Descargar | |
Modelo 3D (IGS) Quadro A-DMX |
|
730 KB | Descargar | |
Modelo 3D (SAT) Quadro A-DMX |
|
530 KB | Descargar | |
Modelo 3D (STEP) Quadro A-DMX |
|
570 KB | Descargar | |
Modelo 3D (IGS) Quadro R |
|
580 KB | Descargar | |
Modelo 3D (STEP) Quadro R |
|
500 KB | Descargar | |
Modelo 3D (IGS) Quadro R-ST |
|
390 KB | Descargar | |
Modelo 3D (STEP) Quadro R-ST |
|
240 KB | Descargar | |
Declaración de conformidad Quadro A-DMX |
|
290 KB | Descargar | |
Declaración de conformidad Quadro R |
|
330 KB | Descargar |
Detalles del pedido
Detalles del pedido | Quadro R | Quadro R-ST | Quadro A-DMX | |
---|---|---|---|---|
Color de lente | Tensión nominal | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA |
claro | Número de artículo | 29123101005 | 29124101000 | 29125101000 |