Vista general de avisadores acústicos

Resultados 8/8
Modelo Dimensiones (HxAxP) Campo máximo de recepción de la señal en metros (m) Sistema de protección Max. presión sonora UL GL VdS EAC EN 54-3 MED
DS 10 133.5 x 133.5 x 143 mm 56 m IP 66 IP 67
IK 08
114 dB (A)
DS 5 133.5 x 133.5 x 143 mm 32 m IP 66 IP 67
IK 08
107 dB (A)
DS 5-DN 133.5 x 133.5 x 143 mm 32 m IP 66 IP 67
IK 08
108 dB (A)
PA 1 86 x 109.5 x 80.6 mm 18 m IP 66
IK08
NEMA 4/4X
105 dB (A)
PA 5 135 x 163.4 x 132 mm 32 m IP 66
IK08
NEMA 4/4X
107 dB (A)
PA 10 170 x 214 x 156 mm 56 m IP 66
IK08
NEMA 4/4X
117 dB (A)
PA 20 170 x 214 x 181 mm 178 m IP 66
IK08
NEMA 4/4X
122 dB (A)
PA 130 285 x 490 x 595 mm 562 m IP 54 130 dB (A)
disponible en preparación opcional