Dispositivos de señalización acústica-visual combinada.
Hay múltiples áreas de uso industriales para los dispositivos de señalización que están asociadas con condiciones del entorno adversas. En entornos ruidosos, p. ej., una luz parpadeante puede ser de gran ayuda para las señales acústicas y los dispositivos de señalización acústica. Pueden resultar de gran ayuda para la señalización visual en entornos de gran luminosidad.
Modelo | Dimensiones (HxAxP) | Energía flash | Intensidad luminosa | Campo máximo de recepción de la señal en metros (m) | Sistema de protección | Max. presión sonora | EAC | CE | UKCA | UL | DNV | VdS | EN 54-3 | EN 54-23 | CNBOP | MED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSF 10 | 263.5 x 133.5 x 143 mm | 13 J | 260 cd | 260 m | IP 66 IP 67IK 08 | 114 dB (A) | |||||||||||
DSF 5 | 108 dB (A) | ||||||||||||||||
P 22 DBF | Ø 29 x 52 mm | IP 40 | 80 dB (A) | ||||||||||||||
SON 4 | 86 x 86 x AC:120 DC:102 mm | 0.25 J | - cd | IP 56 | 101 dB (A) | ||||||||||||
SON 4L | - J | ||||||||||||||||
PA L 1-R | 84 x 111 x 89 mm | 16 cd | 93 m | IP66NEMA TYPE 4/4XIK 07 | 105 dB (A) | ||||||||||||
PA L 1 | 172 x 110 x 81 mm | 76 cd | 202 m | IP66NEMA TYPE 4/4XIK 08 | 105 dB (A) | ||||||||||||
PA X 1-05 | 172.4 x 109.5 x 80.6 mm | 5 J | 50 cd | 164 m | IP 66IK08NEMA 4/4X | 105 dB (A) | |||||||||||
PA L 5 | 215 x 163.4 x 132 mm | 23 cd | 111 m | IP66NEMA TYPE 4/4XIK 08 | 107 dB (A) | ||||||||||||
PA X 5-05 | 215 x 163.4 x 132 mm | 5 J | 56 cd | 173 m | IP 66IK08NEMA 4/4X | 107 dB (A) | |||||||||||
PA X 5-10 | 10 J | 149 cd | 283 m | ||||||||||||||
PA X 10-10 | 270 x 214 x 156 mm | 10 J | 149 cd | 283 m | IP66IK08NEMA 4/4X | 117 dB (A) | |||||||||||
PA X 10-15 | 15 J | 265 cd | 377 m | ||||||||||||||
PA X 20-10 | 270 x 214 x 181 mm | 10 J | 149 cd | 283 m | IP 66IK08NEMA 4/4X | 122 dB (A) | |||||||||||
PA X 20-15 | 15 J | 265 cd | 377 m | IP 66IK08NEMA 4/4x | |||||||||||||
PY L-MA /PY L-MA-RGB | 134.2 x 166 x 114 mm | 23 cd | 111 m | IP66NEMA TYPE 4/4XIK08 | 101 dB (A) | ||||||||||||
PY X-MA-05 | 134.2 x 166 x 114 mm | 5 J | 56 cd | 173 m | IP 66IK08NEMA 4/4X | 101 dB (A) | |||||||||||
PY X-MA-10 | 134.2 x 166 x 114 mm | 10 J | 149 cd | 283 m | IP 66IK08NEMA 4/4X | 101 dB (A) | |||||||||||
PY X-LA-15 | 144 x 216 x 172 mm | 15 J | 190 cd | 320 m | IP 66IK08NEMA 4/4X | 103 dB (A) |
disponible
en preparación
opcional