Para dispositivos de señalización intrínsecamente seguros en aplicaciones Ex.
Combinaciones posibles: barrera Zener, avisador acústico IS-A105N y serie IS-Mini de dispositivos de señalización.

Disponibles como: barreras para operaciones con toma de tierra o barreras para operaciones sin toma de tierra (p. ej. para sistemas con prueba de fallo de puesta a tierra).

Datos técnicos

Datos técnicos para barreras zener
TipoVersiónDatos nominalesDatos técnicos
VΩmáx. resistencia longitudinal (Ω)U en a 10 μA (V)U en máx. (V)Corriente nominal del fusible (mA)
Z 728Barrera zener DC +Ve2830032726,52850
Z 928Barrera zener AC283003272627,650
Z 786Barrera diodo28Diodo A136 + 0,9 V26,52850
A236 + 0,9 V26,52850
B
Z 787Zener barrier DC +VeChannel 12830132726.52850
Channel 228Diode36 + 0.9V26.52850

Encontrará información técnica adicional en esta página, en las descargas del producto en la parte superior derecha.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 360 KB Descargar

EX-ATEX_approval

  • inglés
pdf 8,7 MB Descargar

Detalles del pedido

TipoZ 728Z 928Z 786Z 787
Número de artículo38109800000381093000003810980000138109800002