Señalización visual Ex-ATEX
Modelo | Dimensiones (HxAxP) | Energía flash | Intensidad luminosa | Campo máximo de recepción de la señal en metros (m) | Sistema de protección | Apto para zona | CE | UKCA | DNV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadro F12-3G/3D ATEX | 130 x 130 x 130 mm | 7.5 J | 84 cd | 229 m | IP 66/67IK08 | 2/22 | ||||
Quadro LED-RGB-3G/3D | 130 x 130 x 130 mm | 8 cd | 66 m | IP 66/67IK08 | 2/22 | |||||
QUADRO LED-Hi 3G/3D | 130 x 130 x 130 mm | 75 cd | 201 m | IP 66/67IK08 | 2/22 | |||||
CWB-ATEX | 82 x 91 x 260 mm | 5 J | 55 cd | 172 m | IP 66 | 1/2/21/22 | ||||
BExBG15 | Ø 165 x 239.5 mm | 15 J | 226 cd | 348 m | IP 66/67 | 1/2/21/22 | ||||
BExBG10 | 10 J | 178 cd | 309 m | |||||||
BExBG05 | 5 J | 55 cd | 172 m | |||||||
BExBGL1 | Ø 165 x 239.5 mm | 75 cd | 201 m | IP 66/67 | 1/2/21/22 | - | ||||
IS-mB1 | 95 x 88.7 x 85 mm | 7 cd | 52 m | IP 65 | 0/1/2 |
disponible
en preparación
opcional