CWB-ATEX

Luz de flash 5 julios

Las luces flash de la serie CWB-ATEX constituyen un equipo protegido contra las explosiones y sirven como alarmas visuales en lugares de trabajo con peligro de explosión en las zonas 1, 2, 21 y 22

  • alojamiento fabricado de aluminio, por ello se puede emplear en todas las plantas químicas y petroquímicas, así como en plantas "offshore"
  • su sistema de alta protección y su construcción mecánica estable permiten utilizarlas en las condiciones de funcionamiento más duras
  • como accesorios hay disponibles diversos soportes de montaje y una cubierta protectora

sistema de protección

temperatura de funcionamiento

Germanischer Lloyd (opción)

Conformidad euroasiática

Datos técnicos

Datos eléctricosCCCWBS-ATEX
Tensión nominal60–80 V CC12–48 V CC24 V CC
Margen de operación±10 %±10 %±20 %
Consumo de corriente nominal0,11–0,13 A0,5–0,3 A0,4 A

Escoja una lente en uno de los siguientes colores: claro, amarillo, naranja, rojo, verde, azul.

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Datos eléctricosCACWBL-ATEX
Tensión nominal230 V CA110–127 V CA24–42 V CA
Frecuencia nominal50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Margen de operación±10 %±10 %±10 %
Consumo de corriente nominal0,08 A0,11 A0,5–0,3 A

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
085506624_Rev14_Jan18_CWB_ATEX.pdf pdf 290 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Manual de funcionamiento

  • inglés
pdf 1,2 MB Descargar

Modelo 3D (IGS)

  • inglés
zip 170 KB Descargar

Modelo 3D (SAT)

  • inglés
zip 140 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 97 KB Descargar

Certificado de Homologación GL

  • inglés
pdf 440 KB Descargar

Certificación LCIE

  • inglés
pdf 2,0 MB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 1,9 MB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoCWB-ATEX
Color de lenteTensión nominal230 V CA110–127 V CA60–80 V CC24–42 V CA / 12–48 V CC
amarilloNúmero de artículo31006103000310061330003100658300031006903000
naranjaNúmero de artículo31006104000310061340003100658400031006904000
rojoNúmero de artículo31006105000310061350003100658500031006905000

Ventajas del producto

  1. 1

    Señal visual para áreas peligrosas

    Energía de luz parpadeante de hasta 5 julios para alertar al personal del peligro en ambientes de gas combustible y polvo.

  2. 2

    Certificación ATEX para las zonas 1, 2, 21, 22

    Satisface los requisitos para los dispositivos de categorías 2G/3G y 2D/3D.

  3. 3

    Elección del esquema de protección del alojamiento

    Recinto categoría “d” a prueba de llama o categoría “e” de seguridad mejorada para facilitar la conexión eléctrica segura.

  4. 4

    Robusta y confiable

    Con un alojamiento de aluminio anodizado resistente a la corrosión y un soporte de montaje, así como una lente de policarbonato de alta resistencia, la luz de señalización es ideal para requisitos industriales exigentes.

  5. 5

    Tubo de destello

    El estroboscopio de xenón genera una luz altamente visible sin filamentos sensibles. Una abrazadera de fijación de acero proporciona una resistencia adicional a golpes y vibraciones.

  6. 6

    Clase de recinto IP 66

    Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo. Soporta la aplicación de manguera durante los requisitos de lavado.

  7. 7

    GL

    Versiones aprobadas por Germanischer Lloyd para aplicaciones marítimas y áreas propensas a altas condiciones de choque y vibración.

  8. 8

    Opcionales

    disponible para distintos accesorios de instalación, para abrazadera de tubos, soporte de montaje y placa de montaje. Disponible con cubierta protectora de acero inoxidable.