Módulo de arranque suave

Módulo de arranque suave SSM2

Este módulo permite un arranque suave y una limitación de los grandes picos de intensidad inicial de los consumidores capacitivos. Esto incluye todos los dispositivos CC con un capacitor de suavizado en la entrada de tensión, con independencia de si los dispositivos son avisadores acústicos o luces flash. El módulo de arranque suave SSM (por sus siglas en inglés) evita la sobrecarga de los contactos de relés durante el encendido y el accionamiento antes de tiempo de los disyuntores de circuito de sobrecorriente (p. ej., controlador PLC). El módulo está disponible como alojamiento integrado para el montaje sobre raíles DIN o ya viene integrado en diversos dispositivos.

Datos técnicos

DatosMódulo de arranque suave SSM2
Tensión nominal24 V CC
Margen de operación18–30 V
Consumo de corriente nominal1 A
Temperatura de operación–40 °C ... +50 °C
Temperatura de almacenamiento–40 °C ... +70 °C
Humedad relativa90 %
Adecuado para...Número de artículo
de dispositivos CC41000000500

Encontrará información técnica adicional en esta página, en las descargas del producto en la parte superior derecha.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 73 KB Descargar