Quadro S-M-Flex

Luces de flash 13 julios

Luz de seguridad para túneles comprobada; conforme a la directiva de la Autoridad Federal Suiza de Carreteras: "Sistemas de señalización de dispositivos de seguridad en túneles"

  • flash sincronizado de hasta 10 balizas en serie sin necesidad de controlador adicional
  • corriente inicial limitada por debajo de 1 A
  • supervisión de función integrada con contacto de mensaje de fallo
  • ajustes de luminosidad variable y frecuencia de destello in situ en el dispositivo
  • utilización de terminales doble polo para conectar de forma sencilla las luces operadas paralelamente

sistema de protección

sistema de protección

a prueba de impactos

temperatura de funcionamiento

funcionamiento sincronizado

limitación del pico de corriente

Conformidad euroasiática

garantía

Cobertura 3D Pfannenberg

Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)

Indicación Advertencia Alerta
rojo
amarillo
verde
ámbar
azul
blanco
transparente
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Datos técnicos

Datos eléctricosQuadro S-M-Flex
Tensión nominal230 V CA115 V CA
Frecuencia nominal50/60 Hz50/60 Hz
Margen de operación195–253 V95–127 V
Consumo de corriente nominal250 mA (1 Hz / 13 J)350 mA (1 Hz / 13 J)
Corriente inicial limitada a<1 A / 10 ms
Salida de alarma230 V / 80 mA

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506681_Rev13_Mar24_Quadro_F12_05_S.pdf pdf 46 KB Download
Conformity_UKCA_085507037_Rev02_Mar24_Quadro_F12_05_S.pdf pdf 32 KB Download
Manual QUADRO S pdf 510 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 440 KB Descargar

Modelo 3D (IGS)

  • inglés
zip 180 KB Descargar

Modelo 3D (SAT)

  • inglés
zip 130 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 140 KB Descargar

Declaración de conformidad

  • inglés
pdf 330 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 300 KB Descargar

EPLAN macro EDZ

  • inglés
zip 640 KB Descargar

MultiCAD-Data

Detalles del pedido

Detalles del pedidoQuadro S-M-Flex
Color de lenteTensión nominal230 V CA
claroNúmero de artículo21042101179
amarilloNúmero de artículo21042103179
naranjaNúmero de artículo21042104179
rojoNúmero de artículo21042105179

Escoja una lente en uno de los siguientes colores: claro, blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul.

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Ventajas del producto

  1. 1

    Sellado positivo del recinto

    El riesgo de fugas se elimina ya que los tornillos de fijación de la lente están situados fuera del área de la junta de sellado.

  2. 2

    Alojamiento y lentes resistentes al impacto

    Logra la calificación de impacto IK08 para soportar ambientes hostiles.

  3. 3

    Recinto clase IP 66/67

    Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo. Soporta la aplicación de manguera durante los requisitos de lavado.

  4. 4

    Temperatura de funcionamiento comprendida entre -40 °C y +55 °C

    Apto para el uso en condiciones térmicas encontradas en fábricas y todos los rincones del mundo.

  5. 5

    Regulador de limitación del pico de corriente

    Proporciona protección eléctrica para dispositivos de control, como componentes de conmutación y relés.

  6. 6

    Esquemas de cableado flexibles

    Las múltiples entradas de cables y conductos facilitan la instalación en cualquier orientación.

  7. 7

    Contactos eléctricos redundantes

    Proporciona facilidad de cableado y conexión de cadena daisy para instalaciones de múltiples unidades.

  8. 8

    Componentes de alta calidad y larga duración

    Proporciona la máxima fiabilidad y longevidad.