WBL-M / WBS-M

Luces de flash de advertencia 5 julios

Luz flash con supervisión de destello integrada y contacto de mensaje de fallo

  • para sistemas con aplicaciones relevantes para la seguridad, como equipo de rayos X y láser
  • alojamiento y soporte de fijación fabricados de sólido aluminio anodizado
  • disponible también con la certificación GL
  • adaptada de manera ideal para entornos industriales exigentes
  • tubo de destello fijado por una abrazadera de acero adicional
  • lente a prueba de impactos

sistema de protección

temperatura de funcionamiento

Conformidad euroasiática

Datos técnicos

Datos eléctricosCAWBL-M
Tensión nominal230 V CA42 V CA
Frecuencia nominal50/60 Hz50/60 Hz
Margen de operación185–242 V37–47 V
Consumo de corriente nominal0,07 A0,50 A
Datos eléctricosCCWBS-M
Tensión nominal48 V CC24 V CC12 V CC
Margen de operación40–57 V18–35 V10–15 V
Consumo de corriente nominal0,18 W0,25 A0,60 A

Escoja una lente en uno de los siguientes colores: claro, blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul.

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506669_Rev18_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev01_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 29 KB Download
Manual AB,WB..,KB,DWB pdf 87 KB Download
Quick Guide ABx/ WBx pdf 290 KB Download
MANUAL ABx/ WBx pdf 700 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 170 KB Descargar

Certificado de Homologación GL

  • inglés
pdf 110 KB Descargar

Declaración de conformidad

  • inglés
pdf 610 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 300 KB Descargar

EPLAN macro EDZ

  • inglés
zip 250 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoWBL-MWBS-M
Color de lenteTensión nominal230 V CA115 V CA24 V CC
amarilloNúmero de artículo210031031562100316315621003803156
naranjaNúmero de artículo210031041562100316415621003804156
rojoNúmero de artículo210031051562100316515621003805156

Opciones / accesorios

Ventajas del producto

  1. 1

    Potente

    Iluminación estroboscópica muy brillante y muy visible para la señalización en grandes áreas de fabricación y almacenes, así como espacios al aire libre.

  2. 2

    Robusta y confiable

    Con un alojamiento de aluminio anodizado resistente a la corrosión y un soporte de montaje, así como una lente de policarbonato de alta resistencia, la luz de señalización es ideal para requisitos industriales exigentes.

  3. 3

    Tubo de destello

    El estroboscopio de xenón genera una luz altamente visible sin filamentos sensibles. Una abrazadera de fijación de acero proporciona una resistencia adicional a golpes y vibraciones.

  4. 4

    Clase de recinto IP 54

    Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo.

  5. 5

    GL

    Versiones aprobadas por Germanischer Lloyd para aplicaciones marítimas y áreas propensas a altas condiciones de choque y vibración.

  6. 6

    Monitoreo de fallas integrado

    Versión opcional WBL-M con relé de monitoreo de fallos integrado para aplicaciones de seguridad humana mejoradas, como equipos de rayos X y láser.