Datos eléctricos | P 450 TSB | P 450 TDB | P 350 TSB | |
---|---|---|---|---|
Tensión nominal | 12–250 V * | 12–250 V * | 12–250 V * | |
Consumo de energía | 25 W | 2x 15 W | 15 W |
* Fuente de luz no incluida en el suministro
Escoja una lente en uno de los siguientes colores: naranja, rojo, verde.
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.