ABL/ABS

Luces de flash 15 julios

La potente luz flash en un alojamiento metálico

  • diseñada para las funciones de alarma en exteriores y en grandes pabellones y plantas
  • alojamiento y soporte de fijación fabricados de sólido aluminio anodizado
  • unas condiciones del entorno agresivas o la lluvia torrencial no pueden dañar la luz
  • lente a prueba de impactos
  • destello especialmente adecuado para entornos industriales exigentes
  • tubo sujeto adicionalmente mediante una abrazadera de acero

sistema de protección

temperatura de funcionamiento

Conformidad euroasiática

Cobertura 3D Pfannenberg

Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)

Indicación Advertencia Alerta
rojo
amarillo
verde
ámbar
azul
blanco
transparente
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Datos técnicos

Datos eléctricosCAABL
Tensión nominal230 V CA110 V CA24 V CA
Frecuencia nominal50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Margen de operación185–255 V95–127 V20–30 V
Consumo de corriente nominal0,18 A0,33 A1,29 A
Datos eléctricosCCABS
Tensión nominal24 V CC
Margen de operación18–30 V
Consumo de corriente nominal0,7 A

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
ABL 230 AC AM pdf 40 KB Download
ABL 230 AC AM pdf 29 KB Download
Quick Guide ABx/ WBx pdf 290 KB Download
MANUAL ABx/ WBx pdf 700 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 170 KB Descargar

Declaración de conformidad

  • alemán
  • inglés
pdf 610 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 300 KB Descargar

MultiCAD-Data

Detalles del pedido

Detalles del pedidoABLABS
Color de lenteTensión nominal230 V CA110 V CA24 V CC
amarilloNúmero de artículo210011030002100116300021001803000
naranjaNúmero de artículo210011040002100116400021001804000
rojoNúmero de artículo210011050002100116500021001805000

Números de artículo para colores de lentes y tensiones adicionales a petición.

Opciones / accesorios

Ventajas del producto

  1. 1

    Potente

    Iluminación estroboscópica muy brillante y muy visible para la señalización en grandes áreas de fabricación y almacenes, así como espacios al aire libre.

  2. 2

    Robusta y confiable

    Con un alojamiento de aluminio anodizado resistente a la corrosión y un soporte de montaje, así como una lente de policarbonato de alta resistencia, la luz de señalización es ideal para requisitos industriales exigentes.

  3. 3

    Tubo de destello

    El estroboscopio de xenón genera una luz altamente visible sin filamentos sensibles. Una abrazadera de fijación de acero proporciona una resistencia adicional a golpes y vibraciones.

  4. 4

    Clase de recinto IP 54

    Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo.

  5. 5

    Monitoreo de fallas integrado

    Versión opcional WBL-M con relé de monitoreo de fallos integrado para aplicaciones de seguridad humana mejoradas, como equipos de rayos X y láser.