WBL/WBS / WBL-PX

Luces de flash de advertencia 5 julios

La luz flash clásica

  • sólido alojamiento metálico
  • de uso universal
  • alojamiento y soporte de fijación fabricados de sólido aluminio anodizado
  • unas condiciones del entorno agresivas o la lluvia torrencial no pueden dañar la luz
  • lente a prueba de impactos
  • adaptada de manera ideal para entornos industriales exigentes
  • tubo de destello sujeto adicionalmente mediante una abrazadera de acero

sistema de protección

temperatura de funcionamiento

WBL-PX

Conformidad euroasiática

Cobertura 3D Pfannenberg

Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)

Indicación Advertencia Alerta
rojo
amarillo
verde
ámbar
azul
blanco
transparente
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Datos técnicos

Datos eléctricosCAWBL
Tensión nominal230 V CA110 V CA48 V CA24 V CA
Frecuencia nominal50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Margen de operación185–255 V90–135 V40–54 V20–30 V
Consumo de corriente nominal0,07 A0,1 A0,47 A0,77 A
Datos eléctricosCCWBS
Tensión nominal60 V CC48 V CC24 V CC12 V CC
Margen de operación50–72 V40–60 V18–35 V10–15 V
Consumo de corriente nominal0,13 A0,18 A0,25 A0,6 A
Datos eléctricosWBL-PX
Tensión nominal230 V CA
Frecuencia nominal50/60 Hz
Margen de operación185–255 V
Consumo de corriente nominal0,055 A
Corriente inicial limitada a≤6 A / 110 μs

Escoja una lente en uno de los siguientes colores: claro, blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul.

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
WBL 230 AC YE pdf 40 KB Download
WBL 230 AC YE pdf 29 KB Download
Quick Guide ABx/ WBx pdf 290 KB Download
MANUAL ABx/ WBx pdf 700 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 260 KB Descargar

EPLAN macro EDZ

  • inglés
zip 720 KB Descargar

Declaración de conformidad

  • inglés
pdf 610 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 300 KB Descargar

MultiCAD-Data

Detalles del pedido

Detalles del pedidoWBL
Color de lenteTensión nominal230 V CA110 V CA
amarilloNúmero de artículo2100310300021003163000
naranjaNúmero de artículo2100310400021003164000
rojoNúmero de artículo2100310500021003165000
Detalles del pedidoWBSWBL-PX
Color de lenteTensión nominal60 V CC24 V CC230 V CA
amarilloNúmero de artículo210036530002100380300021003103175
naranjaNúmero de artículo2100365400021003804000-
rojoNúmero de artículo2100365500021003805000-

Opciones / accesorios

Ventajas del producto

  1. 1

    Potente

    Iluminación estroboscópica muy brillante y muy visible para la señalización en grandes áreas de fabricación y almacenes, así como espacios al aire libre.

  2. 2

    Robusta y confiable

    Con un alojamiento de aluminio anodizado resistente a la corrosión y un soporte de montaje, así como una lente de policarbonato de alta resistencia, la luz de señalización es ideal para requisitos industriales exigentes.

  3. 3

    Tubo de destello

    El estroboscopio de xenón genera una luz altamente visible sin filamentos sensibles. Una abrazadera de fijación de acero proporciona una resistencia adicional a golpes y vibraciones.

  4. 4

    Clase de recinto IP 54

    Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo.

  5. 5

    Monitoreo de fallas integrado

    Versión opcional WBL-M con relé de monitoreo de fallos integrado para aplicaciones de seguridad humana mejoradas, como equipos de rayos X y láser.