Luz LED de 75 cd de brillo extremo con gran efecto de señalización, brillo ajustable
- totalmente compatible con la luz intermitente de xenón ABL/ABS existente
- carcasa metálica - diseñada para los requisitos más exigentes en condiciones industriales
- Adecuado para uso en interiores y exteriores
- Extremadamente resistente a golpes y vibraciones
- Modo de funcionamiento seleccionable de serie tanto interna como externamente (DC)
- Se pueden seleccionar 3 opciones de señalización diferentes: 1) luz continua 2) luz parpadeante 3) luz intermitente
- Dispositivos de 24 V DC equipados de serie con limitación de la corriente de arranque
- económico y flexible; fuentes de alimentación de amplio rango como estándar, incluso para voltajes altos de DC aplicables (90-253 V DC)
- opcional con jaula de protección