PMF-LED Flex

Luz LED multifunción, 230 V AC/DC

Luz multifunción con la tecnología LED más brillante

  • efecto de espejo giratorio, consumo de energía extremadamente bajo
  • muy resistente a las vibraciones
  • vida útil sin necesidad de mantenimiento superior a 50.000 h
  • modo de operación seleccionable de manera externa: un dispositivo para 4 alarmas diferentes:
    • luz continua
    • luz intermitente
    • luz flash
    • efecto de baliza giratoria sin mecánica sensible
  • económicos y flexibles; amplia gama de alimentación eléctrica de serie
  • sustitución de larga duración para luces de espejo giratorio convencionales

sistema de protección

temperatura de funcionamiento

limitación del pico de corriente

Conformidad euroasiática

Cobertura 3D Pfannenberg

Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)

Indicación Advertencia Alerta
rojo
verde
ámbar
azul
transparente
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Datos técnicos

Datos eléctricosPMF-LED Flex
Tensión nominal115/230 V CA230 V CC
Margen de operación95–253 V CA100–350 V CC
Consumo de corriente en modo de luz continua90/60 mA55 mA

Escoja una lente en uno de los siguientes colores: naranja, rojo, verde, azul.

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506689_Rev12_Mar24_PD2100_PMF LED.pdf pdf 35 KB Download
Conformity_UKCA_085507046_Rev01_Mar24_PD2100_PMF LED.pdf pdf 26 KB Download
Manual PMF_LED Flex pdf 640 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 440 KB Descargar

Modelo 3D Bracket (IGS)

  • inglés
zip 320 KB Descargar

Modelo 3D Bracket (SAT)

  • inglés
zip 260 KB Descargar

Modelo 3D Bracket (STEP)

  • inglés
zip 180 KB Descargar

Modelo 3D Direct (IGS)

  • inglés
zip 450 KB Descargar

Modelo 3D Direct (SAT)

  • inglés
zip 370 KB Descargar

Modelo 3D Direct (STEP)

  • inglés
zip 240 KB Descargar

Declaración de conformidad

  • inglés
pdf 260 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 300 KB Descargar

EPLAN macro EDZ

  • inglés
zip 740 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoPMF-LED Flex montaje directoPMF-LED Flex montaje en soporte
Color de lenteTensión nominal95-253 V AC / 100-350 V DC
naranjaNúmero de artículo2115164400621151644007
rojoNúmero de artículo2115164500621151645007

Ventajas del producto

  1. 1

    Tecnología LED: capacidad multifunción

    LED duraderos, de bajo consumo y de alta potencia con una serie de acciones de señal.

  2. 2

    Efecto de espejo giratorio

    Los LED iluminados en una búsqueda circular ofrecen una alternativa duradera, piezas fijas como alternativa a las luces de espejo giratorio heredadas.

  3. 3

    Sin mantenimiento

    Vida útil superior a 50,000 h.

  4. 4

    Modos de funcionamiento de control externo

    4 alarmas diferentes de la misma unidad:

    • luz continua
    • luz intermitente
    • luz parpadeante
    • efecto de baliza giratoria

  5. 5

    Tensiones de funcionamiento flexible

    Versiones de energía CA y CC.

  6. 6

    Montaje versátil

    elija el montaje directo para la instalación superficial plana o el montaje del soporte para sujetarlo a paredes o tuberías.

  7. 7

    Haz de luz muy eficaz

    La óptica de la lente de Fresnel proporciona una corriente de luz horizontal brillante para la transmisión de señal de larga distancia.

  8. 8

    Bajo consumo de energía

    El diseño eficiente de energía, de estado sólido también es tolerante a vibraciones y golpes.