PMF-LED-HI

Luz LED multifunción, 24 V DC

Luz multifunción con la más moderna y brillante tecnología LED

  • con 315 cd de destello de flash para grandes áreas y exteriores
  • altamente resistente a las vibraciones con una vida útil superior a 50.000 horas
  • 3 modos de señalización seleccionables:
    • luz intermitente, muy eficaz para un aviso permanente
    • luz de flash, más brillante que el flash de xenón similares
    • efecto faro giratorio, sin mecanismos vulnerables
  • consumo de energía extremadamente bajo
  • de serie con limitación de corriente de arranque y flexibles fuentes de alimentación de amplio rango
  • reemplazo de larga duración y ahorro de energía para las lámparas convencionales de espejo giratorio
  • otras versiones disponibles para aplicaciones relevantes para la seguridad (SIL / PL) o para temperaturas ambiente de hasta 70 ° C
  • ajuste automático de la luminosidad a la luz ambiente (conmutación día/noche) para evitar el deslumbramiento
  • hasta 2 de cada 4 cuadrantes pueden ser apagados, para la señalización direccional y el ahorro de energía
  • puede ser operado directamente a través de una salida de transistor PLC de 24 V, sin necesidad de un control de relé adicional

temperatura de funcionamiento

sistema de protección

sensor de luz

limitación del pico de corriente

Conformidad euroasiática

Cobertura 3D Pfannenberg

Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)

Indicación Advertencia Alerta
rojo
verde
ámbar
azul
transparente
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Las cifras que se muestran son principalmente para una orientación rápida. Para una interpretación individual y precisa, por favor utilice Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Datos técnicos

Características eléctricasPMF LED-HI
Tensión nominal12/24V DC
Rango de operación10 - 30 V DC
Consumo de corriente (@ 1 Hz flash)max 0.30 A

Elija una lente en uno de los siguientes colores: ámbar, rojo, verde, azul, transparente.

Para más detalles técnicos, consulte la sección de descargas en esta página.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506680_Rev03_Mar24_PMF-LED-HI_-x.pdf pdf 53 KB Download
Conformity_UKCA_085507043_Rev01_Mar24_PMF-LED-HI_-x.pdf pdf 35 KB Download
MANUAL PMF-LED-HI pdf 900 KB Download
Manual_085501101d_fr-it-ru.pdf pdf 1,3 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Product sheet

  • inglés
pdf 470 KB Descargar

3D-model bracket mounting (IGS)

  • inglés
zip 320 KB Descargar

3D-model direct mounting (IGS)

  • inglés
zip 450 KB Descargar

3D-model bracket mounting (SAT)

  • inglés
zip 260 KB Descargar

3D-model direct mounting (SAT)

  • inglés
zip 370 KB Descargar

EPLAN macro EDZ

zip 1,6 MB Descargar

3D-model bracket mounting (STEP)

  • inglés
zip 180 KB Descargar

3D-model direct mounting (STEP)

  • inglés
zip 240 KB Descargar

Declaration of conformity

  • inglés
  • alemán
pdf 71 KB Descargar

EAC certificate

  • ruso
pdf 300 KB Descargar

MultiCAD-Data

Detalles del pedido

Detalles de pedidoPMF LED-Himontaje directomontaje en soporte
Color de lenteTensión nominal12/24 V DC
ámbarNúmero de artículo2115563400621155634007
rojoNúmero de artículo2115563500621155635007

Opciones / accesorios