Quadro LED-HI

Luces LED

Lámpara de LED brillante de 75 cd con efecto de señalización grande, brillo ajustable

  • diseñada para requisitos exigentes en condiciones industriales
  • adecuada para el uso en interiores y exteriores
  • extremadamente resistente a los choques y las vibraciones
  • modo de operación seleccionable (CC) de manera interna y externa de serie
  • se pueden seleccionar 3 opciones de señal diferentes:
    • luz continua
    • luz intermitente
    • luz parpadeante
  • dispositivos de 24 V CC de serie con módulo de arranque suave
  • económicos y flexibles; amplia gama de fuentes de alimentación como estándar, incluso para altas tensiones de CC aplicables (90–253 V CC)

sistema de protección

a prueba de impactos

temperatura de funcionamiento

conector (opción)

Conformidad euroasiática

garantía

Cobertura 3D Pfannenberg

Tamaño de cobertura en metros

Indicación Advertencia Alerta
rojo
amarillo
verde
ámbar
transparente
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Datos técnicos

Datos eléctricosQuadro LED-HI
Tensión nominal115/230 V CA/CC24/48 V CC
Frecuencia nominal50/60 Hz
Margen de operación90–253 V11–60 V
Consumo de corriente nominal45 mA @ 230 V CA165 mA @ 24 V CC

Escoja una lente en uno de los siguientes colores: claro, blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul.

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506682_Rev06_Mar24_Quadro_LED-xx.pdf pdf 42 KB Download
Conformity_CE_085506685_Rev05_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf pdf 41 KB Download
Conformity_UKCA_085507038_Rev01_Mar24_Quadro_LED-xx.pdf pdf 30 KB Download
Conformity_UKCA_085507041_Rev01_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_H.pdf pdf 30 KB Download
Quick Guide QUADRO LED-HI pdf 920 KB Download
MANUAL QUADRO LED-HI pdf 1,1 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja del producto

  • inglés
pdf 830 KB Descargar

Modelo 3D (IGS)

  • inglés
zip 310 KB Descargar

Modelo 3D (SAT)

  • inglés
zip 190 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 190 KB Descargar

Declaración de conformidad

  • inglés
  • alemán
pdf 59 KB Descargar

Certificación EAC

pdf 300 KB Descargar

EPLAN macro EDZ

  • inglés
zip 1,3 MB Descargar

MultiCAD-Data

Detalles del pedido

Detalles del pedidoQuadro LED-HI
Color de lenteTensión nominal115/230 V CA/CC24/48 V CC
amarilloNúmero de artículo2110864300021108633000
naranjaNúmero de artículo2110864400021108634000
rojoNúmero de artículo2110864500021108635000

Ventajas del producto

  1. 1

    Tecnología LED avanzada

    Brillo ajustable por el usuario hasta 75 cd (LED-Hi) y selección de varios modos de señalización:

    • luz continua.
    • luz intermitente.
    • luz parpadeante.

  2. 2

    Temperatura de funcionamiento comprendida entre -40 °C y +55 °C

    Apto para el uso en condiciones térmicas encontradas en fábricas y todos los rincones del mundo.

  3. 3

    Recinto clase IP 66/67 e IK08

    Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo. Soporta la aplicación de manguera durante los requisitos de lavado.

  4. 4

    Regulador de limitación del pico de corriente

    Proporciona protección eléctrica para dispositivos de control, como componentes de conmutación y relés.

  5. 5

    Junta moldeada por la forma

    Se queda en el lugar y no se puede perder.

  6. 6

    Contactos eléctricos redundantes

    Proporciona facilidad de cableado y conexión de cadena daisy para instalaciones de múltiples unidades.

  7. 7

    Modo de operación seleccionable de manera externa (LED-HI CC)

    Adapte los modos continuos, parpadeantes y parpadeantes a los requisitos de señalización.

  8. 8

    Esquemas de cableado flexibles

    Las múltiples entradas de cables y conductos facilitan la instalación en cualquier orientación.

  9. 9

    Amplia gama de fuentes de alimentación

    11–60 V CC y 90–253 V CA y CC).

  10. 10

    Sellado positivo del recinto

    El riesgo de fugas se elimina ya que los tornillos de fijación de la lente están situados fuera del área de la junta de sellado.

  11. 11

    Zona peligrosa aprobada (LED Flex-3G/3D)

    Certificado para uso en la zona Ex 2 (según EN 60079-10) y en la zona 22 (según EN 61241-10).