Entornos severos

Climatizadores para exterior Pfannenberg con protección IP alta.
Los climatizadores de la serie DTS 3000 ofrecen la mejor protección posible contra una amplia gama de condiciones ambientales severas.

La más amplia gama de productos

Como fabricante líder en el área de gestión térmica industrial, ofrecemos una amplia gama de climatizadores para exterior robustos con grado de protección elevado (estándar IP56 y NEMA Type 3R, IP66 como alternativa) así como calentadores, termostatos e higrostatos que completan el sistema.

Nuestra amplia gama de productos le ofrece una variedad de soluciones para la gestión térmica más compleja en exterior, que están disponibles muy rápidamente.

Gama completa de productos

  1. 1

    DTS 3031 | 300 W

  2. 2

    DTS 3061 | 700 W

  3. 3

    DTS 3161 | 1200 W

  4. 4

    DTS 3165 | 1950 W

  5. 5

    DTS 3261 | 1900 W

  6. 6

    DTS 3265 | 3330 W

  7. 7

    DTS 3661 | 5800 W

Más fuerte que los elementos

Equipado para el área de aplicación más grande posible. Si hay escarcha, calor o polvo: nuestros climatizadores funcionan de manera fiable en un rango entre -40 °C y +60 °C con los conjuntos de dispositivos para Baja temperatura (LA) y Alta Temperatura (HT) para temperaturas exteriores muy bajas o altas.

Una solución ideal para casi cualquier necesidad:

FRÍO     HUMEDAD     POLVO     

Características únicas de la serie DTS 3000

  1. 1

    Diseño de bucle cerrado

    Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado interior, eliminando el riesgo de que entren contaminantes al armario.

  2. 2

    Ventilador impulsor de álabes curvados hacia atrás de alto flujo de aire

    Proporciona un alto flujo de aire en un diseño duradero con un solo rodamiento. Supera a los sopladores de dos rodamientos típicos con una vida útil casi doble.

  3. 3

    Protección de sobrecarga térmica

    Los motores de compresor y ventilador están equipados con interruptores integrales de temperatura para apagar la unidad en caso de temperatura excesiva. De esta manera se aumenta la vida útil del compresor al evitar la desconexión por sobrecarga térmica.

  4. 4

    Compresor sellado herméticamente

    La ausencia de válvulas de llenado de refrigerante elimina las vías de fuga. Nunca es necesario recargar. Se garantiza la eficiencia 100 % de la capacidad de refrigeración.

  5. 5

    Protección de la corrosión

    Las unidades para exterior e intemperie tienen un recubrimiento especial en las tuberías y las bobinas en el lado expuesto de la unidad para proporcionar la máxima protección contra el agua salada, el gas ácido y otras sustancias corrosivas.

  6. 6

    Válvula de expansión térmica

    Regula el flujo de refrigerante en función de la demanda térmica para un rendimiento eficiente en todo el rango de temperatura de funcionamiento.

  7. 7

    Diseño robusto

    La cubierta de acero con recubrimiento en polvo o de acero inoxidable es diseñada para entornos de fabricación. Se pinta fácilmente para combinarlo con el armario o la máquina.

  8. 8

    Gestión activa de condensados

    La condensación es un producto secundario natural de la refrigeración. La bandeja de recogida de condensados calentada lo evapora, eliminando así la necesidad de tubos y bandejas de drenaje.  Para ahorrar energía, este calentador solo se activa cuando es necesario

  9. 9

    Exento de mantenimiento, diseño sin filtro

    El amplio espacio entre las aletas es menos susceptible a la obstrucción por la acumulación de suciedad que provocaría un funcionamiento forzado del equipo, afectando su eficiencia.

Protección adicional

Protección adicional contra el condensado y la corrosión y también para la optimización del balance energético y de costes.

Los accesorios para aplicaciones en exterior:

Áreas de aplicación

Las propiedades únicas de los climatizadores para exterior Pfannenberg garantizan un amplio rango de aplicación. Las siguientes industrias se benefician de la mayor resistencia del producto:

  • Transporte ferroviario y de mercancías - Condiciones exteriores extremas, ya sea lluvia, hielo, calor o vibraciones
  • Plantas de tratamiento de agua y aguas residuales - Clima húmedo y uso de productos químicos
  • Telecomunicación - Uso en exterior 24/7, algunos en los rincones más lejanos de la tierra
  • Producción y procesamiento de metales - Fuerte generación de calor, vapores agresivos y suministro limitado de aire fresco
  • Producción de cemento y materiales de construcción, industria de la madera - Ambiente polvoriento con partículas muy finas en el aire
  • Producción de alimentos y bebidas - Uso regular de productos químicos durante la limpieza de las instalaciones de producción, limpieza a alta presión
  • Energía eólica - Fluctuaciones climáticas extremas, bajas temperaturas
  • Servicios de tráfico -  bajas temperaturas, sal para deshielo de carreteras, aguanieve
Date Topic Language Presenter Sign Up / Video
3 dic. 2018 Thermal Management of Enclosures in COLD Conditions
  • inglés
Product Management
11 mar. 2019 Thermal Management of Enclosures in WET Conditions
  • inglés
Product Management
17 jun. 2019 Thermal Management of Enclosures in HOT Conditions
  • inglés
Product Management
9 sept. 2019 Thermal Management of Enclosures in DUSTY Conditions
  • inglés
Product Management

Downloads

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Stronger Than The Elements

Pfannenberg Outdoor Cooling Units

  • español
pdf 1,3 MB Descargar