Energieeffizient in die Zukunft

Die neuen Pfannenberg Green Series DTI/DTS 6000 Kühlgeräte

Hamburg, 1. März 2022. Kühlgeräte schützen sensible Steuerungselektronik moderner Produktionsprozesse vor Überhitzung und verhindern somit Produktionsausfälle. Um eine optimale Betriebstemperatur aufrecht zu erhalten, benötigen Kühlgeräte oftmals viel Energie. Mit der neuen Green Series ist Pfannenberg jetzt ein wesentlicher Schritt in Richtung Energieeffizienz gelungen. Die neuen DTI/DTS 6000 Kühlgeräte sorgen nicht nur für eine zuverlässige Kühlung, sondern gehen mit einem deutlich geringen Energieverbrauch als viele herkömmliche Geräte einher.

Energieeffizient und zukunftssicher

Durch die Weiterentwicklung der DTI/DTS 6000 Kühlgeräte können Energieeinsparungen von bis zu 11% erreicht werden. Darüber hinaus ist der Kühlmittelbedarf auf die Hälfte reduziert. Dieses minimiert den Ressourceneinsatz, senkt das Global Warming Potential und unterstützt die Ziele der Europäischen F-Gase-Verordnung. 

Alle Geräte der neuen Green Series sind bereits heute nach „UL 60335 listed“ zertifiziert. Durch den Zusatz „listed“ wird die Zertifizierung erleichtert, da die Geräte nicht als Teil der Gesamtanlage abgenommen werden müssen. Zudem wurde die Schutzart von IP54 auf IP55 erhöht.  Das heißt, die Geräte sind nicht nur gegen Staub und Spritzwasser geschützt, sondern auch widerstandsfähig gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel.

Intelligente Inbetriebnahme

Durch den Einsatz einer Steckbrücke ist jetzt ein einfacher Wechsel zwischen 400V und 460V auch bei den 3-phasigen Geräten schnell und einfach möglich. Des Weiteren bleibt die Ausschnittkompatibilität aller Leistungsklassen untereinander, gegenüber den Vorgängergeräten sowie und auch gegenüber anderen Kühlkonzepten erhalten. Somit ist eine einfache und schnelle Nachrüstung mit der Green Series möglich.

Zur Ermittlung der Energieersparnis stellt Pfannenberg seinen Kunden einen Online-Energieeffizienz-Rechner zur Verfügung. Das Einsparungspotential kann so bereits vorab ermittelt werden. Die Geräte der Green Series können ab sofort bestellt werden und sind ab Mai 2022 lieferbar.

Zur Launch-Website

Downloads

Description Langue Type Dimensions Téléchargement