DataPLS 008 MINI LEDPLS 013 MINI LED
Article number1730821002017313210020
Rated voltage ±10 %230 V 50/60 Hz
Current consumption0.02 A0.033 A
Light sourceLED
Light intensity324 lm612 lm
Typ of connectionmains cable (1.8 m) with plug included
Dimensions300 x 28 x 23.9 mm530 x 28 x 23.9

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Fiche produit

  • anglais
pdf 73 KB Téléchargement

Déclaration de conformité

  • allemand
  • anglais
pdf 62 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 1,3 MB Téléchargement