DTS 3031

Climatiseurs 306 W
  • design compact, idéal pour les petites armoires électriques, ou les plus grandes dans le but de refroidir les points chauds
  • particulièrement adapté aux applications extérieures et à l'industrie alimentaire
  • maintient un joint NEMA de type 3R/4 et 4/4X UL testé contre l'armoire
  • système de protection élevé IP 56, sans entretien
  • condensateur avec espacement d'ailettes de 3 mm, protection très efficace contre les airs ambiants particulièrement contaminés

montage sur le côté

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

grande distance entrée / sortie

Acier inox

homologation UL

Conformité EurAsie

Caractéristiques techniques

DonnéesDTS 3031 (NEMA 3R/4)DTS 3031 (NEMA 4/4X)
Tension nominale ±10 %CA 50/60 HzCA 60 HzCA 50/60 HzCA 60 Hz
230 V115 V230 V115 V
Puissance frigorifique
selon EN 14511
A35/A35306 W
Température ambianteSC+8 … +45 °C / +46 … +113 °F
Indice de protection
selon NEMA
3R/4vers l’armoire électrique pour une utilisation
conforme à celle du fabricant
Gestion des condensatssystème d’évaporation de condensat,
intégré avec trop-plein de sécurité

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 410 KB Téléchargement

Manuel d'utilisation

  • anglais
pdf 3,5 MB Téléchargement

Fiche technique 230V

  • anglais
pdf 270 KB Téléchargement

Fiche technique 115V

  • anglais
pdf 270 KB Téléchargement

Découpe

  • anglais
pdf 29 KB Téléchargement

Déclaration de conformité

  • allemand
  • anglais
pdf 370 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeDTS 3031 (NEMA 3R/4)DTS 3031 (NEMA 4/4X)
TypeTension nominale230 V CA115 V CA230 V CA115 V CA
Contrôleur standard SCNuméro d'article13383141355133831443551338314115813383144158

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Avantages du produit

  1. 1

    Design compact

    Climatiseur robuste de design compact pour les petites armoires électriques ou pour refroidir les zones chaudes.

  2. 2

    Acier inox

    Dans un modèle en acier inox avec IP 56 particulièrement approprié pour des applications en extérieur ou l'industrie alimentaire et des boissons.

  3. 3

    Design solide

    utilisation de composants testés et à rendement énergétique.

  4. 4

    Condenseur

    Les larges espaces entre les ailettes permettent d'allonger les intervalles d'entretien, sans ajout d'un revêtement nano.

  5. 5

    Évaporation de condensat intégrée

    Aucune accumulation d'eau sous l'appareil pour une plus grande sécurité de fonctionnement.