Données | DTS 3165 HT | |
---|---|---|
Tension nominale ±10 % | CA 50/60 Hz | |
230 V | ||
Puissance frigorifique selon EN 14511 | A35/A35 | 1948 W |
A40/A60 | 845 W | |
Température ambiante | 0 … +60 °C / +32 … +140 °F | |
Indice de protection selon NEMA | 3R/4 | vers l’armoire électrique pour une utilisation conforme à celle du fabricant |
Gestion des condensats | système d’évaporation de condensat, intégré avec trop-plein de sécurité |
Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.
Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.