Données | DTS 3241 (12) / DTS 3261 (3R/4) / DTS 3281 (4/4X) | ||
---|---|---|---|
Tension nominale ±10 % | CA 50/60 Hz | ||
400 / 460 V 3~ | 230 V | ||
Puissance frigorifique selon EN 14511 | A35/A35 | 1900 W | |
A35/A50 | 1758 W | ||
Température ambiante | SC | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | |
LAP | –40 … +55 °C / –40 … +131 °F | ||
Indice de protection selon NEMA | 12 | vers l’armoire électrique pour une utilisation conforme à celle du fabricant | |
3R/4 | |||
4/4X | |||
Gestion des condensats | système intégré d'évaporation de la condensation intégré avec sécurité antidébordement |
Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.
Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.