DTS 3265 HT

Climatiseurs pour température élevée 3040 W
  • approprié pour des applications en extérieur
  • opération dans des conditions à la température extrême (+60 °C)
  • maintient un joint NEMA de type 3R/4 UL testé contre l'armoire
  • système de protection élevé IP 56, sans entretien
  • condensateur avec espacement d'ailettes de 3 mm, protection très efficace contre les airs ambiants particulièrement contaminés
  • grande distance entre la prise d'air et la sortie d'air, circulation sûre à l'intérieur de l'armoire électrique en raison du long passage d'air, éliminant ainsi les points chauds
  • système intégré d'évaporation du condensat

montage sur le côté

NEMA 3R/4

grande distance entrée / sortie

Conformité EurAsie

Caractéristiques techniques

DonnéesDTS 3265 HT
Tension nominale ±10 %CA 50/60 Hz
230 V
Puissance frigorifique
selon EN 14511
A35/A353040 W
A40/A601405 W
Température ambiante0 … +60 °C / +32 … +140 °F
Indice de protection
selon NEMA
3R/4vers l’armoire électrique pour une utilisation
conforme à celle du fabricant
Gestion des condensatssystème d’évaporation de condensat,
intégré avec trop-plein de sécurité

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 490 KB Téléchargement

Manuel d'utilisation

  • anglais
pdf 5,0 MB Téléchargement
  • allemand
pdf 4,9 MB Téléchargement

Fiche technique

  • anglais
pdf 260 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 1,6 MB Téléchargement

Déclaration de conformité

  • anglais
  • allemand
pdf 190 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeDTS 3265 HT
Tension nominale230 V CA
Numéro d'article13393841001

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Avantages du produit

  1. 1

    Design compact

    Climatiseur robuste de design compact pour les petites armoires électriques ou pour refroidir les zones chaudes.

  2. 2

    Acier inox

    Dans un modèle en acier inox avec IP 56 particulièrement approprié pour des applications en extérieur ou l'industrie alimentaire et des boissons.

  3. 3

    Design solide

    utilisation de composants testés et à rendement énergétique.

  4. 4

    Condenseur

    Les larges espaces entre les ailettes permettent d'allonger les intervalles d'entretien, sans ajout d'un revêtement nano.

  5. 5

    Évaporation de condensat intégrée

    Aucune accumulation d'eau sous l'appareil pour une plus grande sécurité de fonctionnement.