DTS 3461/3481

Climatiseurs 4963 W
  • particulièrement adapté aux applications extérieures et à l'industrie alimentaire
  • indice de protection élevé IP 56, sans entretien
  • maintient un joint NEMA de type 3R/4 UL testé contre l'armoire
  • condensateur avec espacement d'ailettes de 3 mm, protection très efficace contre les airs ambiants particulièrement contaminés
  • grande distance entre la prise d'air et la sortie d'air, circulation sûre à l'intérieur de l'armoire électrique en raison du long passage d'air, éliminant ainsi les points chauds
  • système intégré d'évaporation du condensat

montage sur le côté

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

grande distance entrée / sortie

Acier inox

homologation UL

Conformité EurAsie

Caractéristiques techniques

DonnéesDTS 3461 (NEMA 3R/4)DTS 3481 (NEMA 4/4X)
Tension nominale ±10 %CA 50/60 Hz
400 / 460 V 3~
Puissance frigorifique
selon EN 14511
A35/A354963 W4759 W
A35/A501980 W2078 W
Température ambianteSC–4 … +55 °C / +20 … +131 °F
Indice de protection
selon NEMA
3R/4vers l’armoire électrique pour
une utilisation conforme
à celle du fabricant
4/4Xvers l’armoire électrique pour
une utilisation conforme
à celle du fabricant
1vers l'environnement pour une utilisation
conforme à celle du fabricant
Gestion des condensatssystème d’évaporation de condensat,
intégré avec trop-plein de sécurité

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 570 KB Téléchargement

Manuel d'utilisation

  • anglais
pdf 5,0 MB Téléchargement
  • allemand
pdf 4,9 MB Téléchargement

Data sheet 400V / 460V

  • anglais
  • allemand
  • français
pdf 260 KB Téléchargement

Déclaration de conformité

  • anglais
  • allemand
pdf 77 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeDTS 3461DTS 3481
TypeTension nominale400/460 V CA
Contrôleur standard SCNuméro d'article1338503635513385036158

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Avantages du produit

  1. 1

    Design compact

    Climatiseur robuste de design compact pour les petites armoires électriques ou pour refroidir les zones chaudes.

  2. 2

    Acier inox

    Dans un modèle en acier inox avec IP 56 particulièrement approprié pour des applications en extérieur ou l'industrie alimentaire et des boissons.

  3. 3

    Design solide

    utilisation de composants testés et à rendement énergétique.

  4. 4

    Condenseur

    Les larges espaces entre les ailettes permettent d'allonger les intervalles d'entretien, sans ajout d'un revêtement nano.

  5. 5

    Évaporation de condensat intégrée

    Aucune accumulation d'eau sous l'appareil pour une plus grande sécurité de fonctionnement.