• particulièrement adapté aux applications extérieures et à l'industrie alimentaire
  • système de protection élevé IP 56, sans entretien
  • maintient un joint NEMA de type 3R/4 UL testé contre l'armoire
  • condensateur avec espacement d'ailettes de 3 mm, protection très efficace contre les airs ambiants particulièrement contaminés
  • grande distance entre la prise d'air et la sortie d'air, circulation sûre à l'intérieur de l'armoire électrique en raison du long passage d'air, éliminant ainsi les points chauds
  • système intégré d'évaporation du condensat

montage sur le côté

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

grande distance entrée / sortie

Acier inox

homologation UL

Conformité EurAsie

Caractéristiques techniques

DonnéesDTS 3661 (NEMA 3R/4)DTS 3681 (NEMA 4/4X)
Tension nominale ±10 %CA 50/60 Hz
400 / 460 V 3~
Puissance frigorifique
selon EN 14511
A35/A355795 W
A35/A504678 W
Température ambianteSC0 … +55 °C / +32 … +131 °F
LAP–40 … +55 °C / –40 … +131 °F
Indice de protection
selon NEMA
3R/4vers l’armoire électrique pour
une utilisation conforme
à celle du fabricant
4/4Xvers l’armoire électrique pour
une utilisation conforme
à celle du fabricant
Gestion des condensatssystème d’évaporation de condensat,
intégré avec trop-plein de sécurité

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 520 KB Téléchargement

Manuel d'utilisation

  • anglais
pdf 5,0 MB Téléchargement
  • allemand
pdf 4,9 MB Téléchargement

Fiche technique 230V

  • anglais
pdf 250 KB Téléchargement

Fiche technique 400V

  • anglais
pdf 780 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 440 KB Téléchargement

3D-model DTS 3661 (STEP)

  • anglais
zip 33 MB Téléchargement

3D-model DTS 3681 (STEP)

  • anglais
zip 33 MB Téléchargement

Cut-out DTS 3661 (DXF)

  • anglais
zip 18 KB Téléchargement

Cut-out DTS 3681 (DXF)

  • anglais
zip 18 KB Téléchargement

Déclaration de conformité

  • anglais
  • allemand
pdf 77 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeDTS 3661DTS 3681
TypeTension nominale400/460 V CA
Contrôleur standard SCNuméro d'article1338393635513383936158

Avantages du produit

  1. 1

    Design compact

    Climatiseur robuste de design compact pour les petites armoires électriques ou pour refroidir les zones chaudes.

  2. 2

    Acier inox

    Dans un modèle en acier inox avec IP 56 particulièrement approprié pour des applications en extérieur ou l'industrie alimentaire et des boissons.

  3. 3

    Design solide

    utilisation de composants testés et à rendement énergétique.

  4. 4

    Condenseur

    Les larges espaces entre les ailettes permettent d'allonger les intervalles d'entretien, sans ajout d'un revêtement nano.

  5. 5

    Évaporation de condensat intégrée

    Aucune accumulation d'eau sous l'appareil pour une plus grande sécurité de fonctionnement.