Échangeurs thermiques air/air εCOOL de série PAS

Résultats 3/3
Type Puissance frigorifique spécifique Dimensions (H x l x P) Tension nominale cURus EAC CE
PAS 6043 20 W/K 618 x 380 x 212 mm 230 V
PAS 6133 65 W/K 937 x 410 x 199 mm 230 V
PAS 6203 100 W/K 1555 x 485 x 252 mm 230 V
disponible en préparation en option