PAI/PAS 6043

Echangeur thermique air/air 20 W/K

PAI : pour montage partiel dans la porte ou sur le côté
PAS : pour montage extérieur sur ​​la porte ou latéral

  • découpe compatible avec DTI/DTS 9041
  • joint d'étanchéité simplifiant le montage, sans retouche importante de la découpe de montage
  • thermostat intégré pour la régulation de la température
  • thermostat supplémentaire pour avertissement de surchauffe
  • sans entretien
  • grande distance entre la prise d'air et la sortie d'air, circulation sûre à l'intérieur de l'armoire électrique en raison du long passage d'air, éliminant ainsi les points chauds

système de protection

alarme température

contrôle de température

montage partiellement intégré (PAI)

montage sur le côté (PAS)

découpe compatible vers unités DT | A/W

montage sans outils (PAI)

Caractéristiques techniques

DonnéesPAI/PAS 6043
Tension nominale ±10 %CA 50/60 HzCA 60 Hz
230 V 1~115 V
Puissance spécifique
de frigorifique
20 W/K
Débit d’air sans entravesinterne240 / 280 m³/h280 m³/h
externe240 / 280 m³/h280 m³/h
Température ambiante–25 … +55 °C / –13 … +131 °F
Indice de protection
selon EN 60529
IP 54vers l’armoire électrique pour une utilisation
conforme à celle du fabricant
IP 34vers l'environnement pour une utilisation
conforme à celle du fabricant

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity PAX pdf 99 KB Download
Manual PAX pdf 43 MB Download
Manual Filter Adapter PAX pdf 350 KB Download
TechnDataSheet PAX 6043 pdf 180 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 290 KB Téléchargement

Fiche technique

  • anglais
pdf 210 KB Téléchargement

Fichier STEP 3D PAI

  • anglais
zip 1,4 MB Téléchargement

Fichier STEP 3D PAS

  • anglais
zip 1,3 MB Téléchargement

Découpe PAI (DXF)

  • anglais
zip 3,9 KB Téléchargement

Découpe PAS (DXF)

  • anglais
zip 4,2 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandePAI 6043PAS 6043
230 V CANuméro d'article1299111105512981111055
115 V CANuméro d'article1299111405512981114055

Options / Accessoires

AccessoiresPièceNuméro d'article
Adaptateur de filtre (RAL 7035)118060200000
Matière filtrante518061600000

Avantages du produit

  1. 1

    Joint intégré (PAI)

    finition et montage parfaits.

  2. 2

    Montage sans outils (PAI)

    Peut être installé par 1 personne en moins de 3 minutes, ce qui représente 55 % d'économie sur les coûts de montage.

  3. 3

    Grande distance entre la prise d'air et la sortie d'air

    assurant une circulation sûre et l'élimination des points chauds.

  4. 4

    Arête auxiliaire pour le montage

    elle permet à l'échangeur thermique de rester debout librement pendant les opérations de déballage et avant l'installation et d'éviter un glissement de l'unité de manière incontrôlée pendant le positionnement de la découpe de montage par 1 seule personne.

  5. 5

    Facilité d'entretien

    Temps de réparation réduit de 80 %, grâce à l'accès direct aux ventilateurs.

  6. 6

    Préfiltre en option

    Peut être équipé au choix avec : filtre en aluminium, filtre non tissé ou filtre plissé, pour des applications avec des échangeurs thermiques dans différentes conditions ambiantes.

  7. 7

    Adaptabilité maximale

    découpe compatible non seulement avec les 5 classes de puissance, mais aussi avec les climatiseurs et les échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg.

  8. 8

    Thermostat intégré

    pour la régulation de la température ; thermostat supplémentaire pour l'alarme en cas de surchauffe et sans entretien.

  9. 9

    Plateau à ressort (PAI)

    Il permet le montage de l'échangeur thermique par 1 seule personne. Il lui évite également de tomber s'il n'est pas surveillé.