PAI/PAS 6073/6103/6133

Echangeur thermique air/air 35 / 50 / 65 W/K

PAI : pour montage partiel dans la porte ou sur le côté
PAS : pour montage extérieur sur ​​la porte ou latéral

  • découpe compatible avec DTI/DTS 6201C et DTI/DTS 6301C
  • joint d'étanchéité simplifiant le montage, sans retouche importante de la découpe de montage
  • thermostat intégré pour la régulation de la température
  • thermostat supplémentaire pour avertissement de surchauffe
  • sans entretien
  • grande distance entre la prise d'air et la sortie d'air, circulation sûre à l'intérieur de l'armoire électrique en raison du long passage d'air, éliminant ainsi les points chauds

système de protection

montage sur le côté

montage partiellement intégré

alarme température

contrôle de température

montage sans outils

découpe comme unités A/A | A/W

Caractéristiques techniques

DonnéesPAI/PAS 6073PAI/PAS 6103
Tension nominale ±10 %CA 50/60 HzCA 60 HzCA 50/60 HzCA 60 Hz
230 V115 V230 V115 V
Puissance spécifique
de frigorifique
35 W/K50 W/K
Débit d’air sans entravesinterne850 / 900 m³/h1070 m³/h850 / 900 m³/h1070 m³/h
externe850 / 900 m³/h1070 m³/h850 / 900 m³/h1070 m³/h
Température ambiante–25 … +55 °C / –13 … +131 °F
Indice de protection
selon EN 60529
IP 54vers l’armoire électrique pour une utilisation
conforme à celle du fabricant
IP 34vers l'environnement pour une utilisation
conforme à celle du fabricant
DonnéesPAI/PAS 6133
Tension nominale ±10 %CA 50/60 HzCA 60 Hz
230 V115 V
Puissance spécifique
de frigorifique
65 W/K
Débit d’air sans entravesinterne1175 / 1300 m³/h1340 m³/h
externe1175 / 1300 m³/h1340 m³/h
Température ambiante–25 … +55 °C / –13 … +131 °F
Indice de protection
selon EN 60529
IP 54vers l’armoire électrique pour une utilisation
conforme à celle du fabricant
IP 34vers l'environnement pour une utilisation
conforme à celle du fabricant

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity PAX pdf 99 KB Download
Manual PAX pdf 43 MB Download
Manual Filter Adapter PAX pdf 350 KB Download
Supplement PAX 6073 pdf 180 KB Download
Supplement PAX 6103 pdf 180 KB Download
TechnDataSheet PAX 6133 pdf 180 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 250 KB Téléchargement

Découpe PAS (DXF)

  • anglais
zip 10 KB Téléchargement

Découpe PAI (DXF)

  • anglais
zip 14 KB Téléchargement

Fichier STEP 3D PAS

  • anglais
zip 1,2 MB Téléchargement

Fichier STEP 3D PAI

  • anglais
zip 1,3 MB Téléchargement

Fiche technique 6133

  • anglais
pdf 210 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandeTension nominale230 V CA115 V CA
PAI 6073Numéro d'article1299221105512992214055
PAS 6073Numéro d'article1298221105512982214055
PAI 6103Numéro d'article1299231105512992314055
PAS 6103Numéro d'article1298231105512982314055
PAI 6133Numéro d'article1299241105512992414055
PAS 6133Numéro d'article1298241105512982414055

Options / Accessoires

AccessoiresPièceNuméro d'article
Adaptateur de filtre (RAL 7035)118060200001
Filtre plissé518066100001

Avantages du produit

  1. 1

    Joint intégré (PAI)

    finition et montage parfaits.

  2. 2

    Montage sans outils (PAI)

    Peut être installé par 1 personne en moins de 3 minutes, ce qui représente 55 % d'économie sur les coûts de montage.

  3. 3

    Grande distance entre la prise d'air et la sortie d'air

    assurant une circulation sûre et l'élimination des points chauds.

  4. 4

    Arête auxiliaire pour le montage

    elle permet à l'échangeur thermique de rester debout librement pendant les opérations de déballage et avant l'installation et d'éviter un glissement de l'unité de manière incontrôlée pendant le positionnement de la découpe de montage par 1 seule personne.

  5. 5

    Facilité d'entretien

    Temps de réparation réduit de 80 %, grâce à l'accès direct aux ventilateurs.

  6. 6

    Préfiltre en option

    Peut être équipé au choix avec : filtre en aluminium, filtre non tissé ou filtre plissé, pour des applications avec des échangeurs thermiques dans différentes conditions ambiantes.

  7. 7

    Adaptabilité maximale

    découpe compatible non seulement avec les 5 classes de puissance, mais aussi avec les climatiseurs et les échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg.

  8. 8

    Thermostat intégré

    pour la régulation de la température ; thermostat supplémentaire pour l'alarme en cas de surchauffe et sans entretien.

  9. 9

    Plateau à ressort (PAI)

    Il permet le montage de l'échangeur thermique par 1 seule personne. Il lui évite également de tomber s'il n'est pas surveillé.