PAS 6043

Echangeur thermique air/air 20 W/K

PAS : pour montage extérieur sur ​​la porte ou latéral

  • découpe compatible avec DTS 9041
  • joint d'étanchéité simplifiant le montage, sans retouche importante de la découpe de montage
  • thermostat intégré pour la régulation de la température
  • thermostat supplémentaire pour avertissement de surchauffe
  • sans entretien
  • grande distance entre la prise d'air et la sortie d'air, circulation sûre à l'intérieur de l'armoire électrique en raison du long passage d'air, éliminant ainsi les points chauds

système de protection

alarme température

contrôle de température

montage sur le côté (PAS)

découpe compatible vers unités DT | A/W

Caractéristiques techniques

DonnéesPAS 6043
Tension nominale ±10 %CA 50/60 Hz
230 V 1~
Puissance spécifique de frigorifique20 W/K
Débit d’air sans entravesinterne240 / 280 m³/h
externe240 / 280 m³/h
Température ambiante–25 … +55 °C / –13 … +131 °F
Indice de protection
selon EN 60529
IP 54vers l’armoire électrique pour une utilisation conforme à celle du fabricant
IP 34vers l'environnement pour une utilisation conforme à celle du fabricant

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity PAX pdf 78 KB Download
Manual Filter Adapter PAX pdf 350 KB Download
TechnDataSheet PAX 6043 pdf 180 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 600 KB Téléchargement

Fichier STEP 3D PAS

  • anglais
zip 1,3 MB Téléchargement

Découpe PAS (DXF)

  • anglais
zip 4,2 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandePAS 6043
230 V CANuméro d'article12981111055

Options / Accessoires

AccessoiresPièceNuméro d'article
Adaptateur de filtre (RAL 7035)118060200000
Matière filtrante518061600000

Avantages du produit

  1. 1

    Grande distance entre la prise d'air et la sortie d'air

    assurant une circulation sûre et l'élimination des points chauds.

  2. 2

    Arête auxiliaire pour le montage

    elle permet à l'échangeur thermique de rester debout librement pendant les opérations de déballage et avant l'installation et d'éviter un glissement de l'unité de manière incontrôlée pendant le positionnement de la découpe de montage par 1 seule personne.

  3. 3

    Facilité d'entretien

    Temps de réparation réduit de 80 %, grâce à l'accès direct aux ventilateurs.

  4. 4

    Préfiltre en option

    Peut être équipé au choix avec : filtre en aluminium, filtre non tissé ou filtre plissé, pour des applications avec des échangeurs thermiques dans différentes conditions ambiantes.

  5. 5

    Adaptabilité maximale

    découpe compatible non seulement avec les 5 classes de puissance, mais aussi avec les climatiseurs et les échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg.

  6. 6

    Thermostat intégré

    pour la régulation de la température ; thermostat supplémentaire pour l'alarme en cas de surchauffe et sans entretien.