PFH-T 200 – PFH-T 500

Résistances chauffantes ventilées compactes avec thermostat intégré 200–500 W
  • Haut rapport puissance / taille ⇒ design petit et compact
  • Large gamme de capacités de chauffage 200–1200 W dans un seul bâti
  • Chauffage rapide grâce à la technologie PTC
  • Montage mural ou sur rail DIN
  • Basse température de surface
  • Protège-doigts à l'entrée et à la sortie
  • Thermostat réglable intégré

thermostat intégré

températures extrêmes

montage DIN

Caractéristiques techniques

DonnéesPFH-T 200PFH-T 300PFH-T 400PFH-T 500
Puissance calorifique (Ta = +10 °C)200 W300 W400 W500 W
Indice de protection
pour l'utilisation prévu
IP 20
Plage de réglage–20 … +40 °C / –4 … +104 °F
Température de fonctionnement–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Température de stockage–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Type de montagefixation rapide pour barres de profil 35 mm conforme à la norme EN 60715
ou 4 vis x M5 (non incluses)

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506614_Rev19_Mar24_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 42 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev01_Mar24_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Operating instructions PFH-T pdf 320 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 700 KB Téléchargement

Modèle 3D (STEP)

  • anglais
zip 5,2 MB Téléchargement

Certificat CSA

  • anglais
pdf 180 KB Téléchargement

UL recognized certificate UL508/CSA C22.2 No.14-13

  • anglais
pdf 210 KB Téléchargement

UL recognized certificate UL499/CSA C22.2 No.88-1958

  • anglais
pdf 290 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandePFH-T 200PFH-T 300PFH-T 400PFH-T 500
Numéro d'article230 V17020710034170307100341704071003417050710034

Numéros d'article pour autres types sur demande.

Avantages du produit

  1. 1

    Options de montage variable

    directement sur la paroi à l'aide de vis, ou système d'encliquetage sur rail DIN.

  2. 2

    Protection en toute sécurité

    contre la formation de condensat dans l'armoire grâce à un chauffage rapide avec technologie PTC.

  3. 3

    Plage étendue

    de capacités de chauffage de 200 à 1200 W dans un boîtier compact et mince.

  4. 4

    Connexion électrique

    via le connecteur de la borne.

  5. 5

    Un protège-doigts

    à l'entrée et la sortie d'air ainsi qu'une faible température de surface assurent une manipulation sûre.

  6. 6

    Usage prédominant

    dans des armoires de commande plus larges pour éviter des températures excessivement basses ou une humidité relative excessivement élevée.

  7. 7

    Thermostat intégré ajustable

    pour la régulation automatique de la température minimale de l'armoire.