PFH 200 – PFH 500

Résistances chauffantes compactes ventilées 200–500 W
  • grande puissance pour une petite taille ⇒ petite, design compact
  • large choix de puissance de chauffage 200–1200 W pour le même design
  • chauffage rapide dû à la technologie PTC
  • montage sur rail DIN ou sur le mur
  • surface de température basse
  • protège doigt à l’entrée et à la sortie
  • thermostat de valeur fixe intégré

montage DIN

températures extrêmes

Caractéristiques techniques

DonnéesPFH 200PFH 300PFH 400PFH 500
Puissance calorifique (Ta = +10 °C)200 W300 W400 W500 W
Indice de protection
pour l'utilisation prévu
IP 20
Température de fonctionnement–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Température de stockage–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Type de montagefixation rapide pour barres de profil 35 mm conforme à la norme EN 60715 ou 4 vis x M5 (non incluses)

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 55 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 34 KB Download
Operating instruction PFH pdf 390 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 350 KB Téléchargement

Dessin technique 2D (DXF)

  • anglais
zip 250 KB Téléchargement

Fichier STEP 3D

  • anglais
zip 4,3 MB Téléchargement

Déclaration de conformité

  • français
pdf 55 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 930 KB Téléchargement

CSA certificate

  • anglais
pdf 44 KB Téléchargement

UL recognized certificate UL499/CSA C22.2 No.88-1958

  • anglais
pdf 290 KB Téléchargement

Vous trouverez d'autres outils logiciels pour l'intégration numérique des produits dans votre planification et votre documentation (comme par exemple les macros Eplan) sur MyPfannenberg.

Détails de commande

Détails de la commandePFH 200PFH 300PFH 400PFH 500
230 VNuméro d'article17020610030170306100301704061003017050610030
115 VNuméro d'article17020615030170306150301704061503017050615030

Numéros d'article pour d'autres types sur demande.

Avantages du produit

  1. 1

    Options de montage variable

    directement sur la paroi à l'aide de vis, ou système d'encliquetage sur rail DIN.

  2. 2

    Protection en toute sécurité

    contre la formation de condensat dans l'armoire grâce à un chauffage rapide avec technologie PTC.

  3. 3

    Plage étendue

    de capacités de chauffage de 200 à 1200 W dans un boîtier compact et mince.

  4. 4

    Connexion électrique

    via le connecteur de la borne.

  5. 5

    Un protège-doigts

    à l'entrée et la sortie d'air ainsi qu'une faible température de surface assurent une manipulation sûre.

  6. 6

    Usage prédominant

    dans des armoires de commande plus larges pour éviter des températures basses ou une humidité relative élevée.

  7. 7

    Thermostat à valeur fixe

    pour pouvoir intégrer plus facilement la régulation automatique de la température minimale de l'armoire.