Thermostats / Hygrostats.

Thermostats et hygrostats en combinaison garantissent que la température à l'intérieur de l'armoire de commande soit toujours correcte et empêchent l'accumulation de condensation. Les thermostats sont utilisés comme régulateurs de température et les hygrostats mettent en marche les radiateurs ou les ventilateurs à filtre lorsqu'une humidité relative prédéterminée est dépassée. 

Résultats 1/1
Type Dimensions (H x l x P) Tension nominale cURus EAC CE
FLZ 600 64 x 37 x 46 mm AC / DC
FLZ 610 80,5 x 59 x 38 mm
disponible en préparation en option