PF 32.000

Ventilateur à filtre
  • taille d'installation 3, débit d'air jusqu'à 110 m³/h
  • système de protection IP 54 et IP 55, NEMA type 12
  • homologation UL, cUL
  • résistance aux UV (version IP 55, RAL 7035)
  • les filtres de sortie sont également disponibles en emballage de 14 pièces pour un montage plus rapide

taille

maintenance rapide sans outils

montage sans outils

noir/RAL 9011

Certification canadienne

Conformité EurAsie

Reconnu UL pour Canada/USA

Marquage CE - conformité intégrale avec les directives UE

NEMA Type 12

système de protection

système de protection

Classifié UL pour Canada/USA

Caractéristiques techniques

DonnéesPF 32.000
Tension nominale ±10 %CA 50/60 HzCC
230 V115 V24 V48 V
Débit d'air sans entravesIP 5498 / 108 m³/h98 m³/h
IP 55100 / 110 m³/h100 m³/h
Classe de qualité des cartouches
filtrantes selon EN 779
IP 54G4
IP 55G4
Plage de température–40 … +55 °C
CouleurRAL 7035, différentes couleurs disponibles sur demande

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity PF/PFA 4th Gen. pdf 47 KB Download
PF 32000 230V 54 7035 pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PF 32000 230V 54 7035 STEP 10 MB Download
30164-971_PF 32000_DC_PDG.STEP STEP 12 MB Download
Filter 170x170 IP54/TYPE12 PF3 pdf 42 KB Download
Fluted filter 166x156 IP55 PF3 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 550 KB Téléchargement

Dessin AC (IGES)

  • anglais
zip 3,2 MB Téléchargement

Fichier STEP 3D AC

  • anglais
zip 2,4 MB Téléchargement

Dessin DC (IGES)

  • anglais
zip 3,8 MB Téléchargement

Certificat EAC

  • français
pdf 250 KB Téléchargement

Certificat CSA

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

UL listed certificate

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

UL recognized certificate

  • anglais
pdf 170 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandeCAPF 32.000
Système de protectionTension nominale230 V CA115 V CA
IP 54RAL 70351163210105511632151055
IP 54RAL 901111632101050
IP 55RAL 70351163210305511632153055
Détails de commandeCCPF 32.000
Système de protectionTension nominale24 V CC48 V CC
IP 54RAL 70351163280105511632701055
IP 55RAL 703511632803055

Numéros d'article pour d'autres tensions et versions sur demande.

Options / Accessoires

Matière filtrante (lot de 5 pièces)IP 54IP 55
Numéro d’article1861160003118611600035
Dimensions170 x 170 mm166 x 156 mm