PF 43.000

Ventilateur à filtre
  • taille d'installation 4, débit d'air jusqu'à 265 m³/h
  • deux classes de performance, découpe adaptée
  • système de protection IP 54 et IP 55, NEMA type 12
  • homologation UL, cUL
  • résistance aux UV (version IP 55, RAL 7035)
  • découpe compatible avec une installation de taille 4 de 3e génération
  • les filtres de sortie sont également disponibles en emballage de 24 pièces pour un montage plus rapide

taille

maintenance rapide sans outils

montage sans outils

noir/RAL 9011

système de protection

système de protection

NEMA Type 12

Certification canadienne

Marquage CE - conformité intégrale avec les directives UE

Reconnu UL pour Canada/USA

Conformité EurAsie

Classifié UL pour Canada/USA

Caractéristiques techniques

DonnéesPF 43.000
Tension nominale ±10 %CA 50/60 HzCC
230 V115 V24 V48 V
Débit d'air sans entravesIP 54223 / 247 m³/h223 m³/h
IP 55233 / 265 m³/h233 m³/h
Classe de qualité des cartouches
filtrantes selon EN 779
IP 54G4
IP 55G4
Plage de température–40 … +55 °C
CouleurRAL 7035, différentes couleurs disponibles sur demande

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity PF/PFA 4th Gen. pdf 47 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30165-973_PF 43000_AC_PDG.STEP STEP 10 MB Download
30165-974_PF 43000_DC_PDG.STEP STEP 14 MB Download
Filter 216x216 IP54/Type12 PF4 pdf 42 KB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 P pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 580 KB Téléchargement

Dessin AC (IGES)

  • anglais
zip 4,4 MB Téléchargement

Dessin DC (IGES)

  • anglais
zip 5,4 MB Téléchargement

Certificat EAC

  • français
pdf 250 KB Téléchargement

Certificat CSA

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

UL listed certificate

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

UL recognized certificate

  • anglais
pdf 170 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandeCAPF 43.000
Système de protectionTension nominale400 V CA230 V CA115 V CA
IP 54RAL 7035116430210551164310105511643151055
IP 54RAL 901111643101050
IP 55RAL 7035116430230551164310305511643153055
Détails de commandeCCPF 43.000
Système de protectionTension nominale24 V CC48 V CC
IP 54RAL 70351164380105511643701055
IP 55RAL 70351164380305511643703055

Numéros d'article pour d'autres tensions et versions sur demande.

Options / Accessoires

Matière filtrante (lot de 5 pièces)IP 54IP 55
Numéro d’article1861160003218611600036
Dimensions216 x 216 mm212 x 200 mm