PF 65.000 SL

Ventilateur à filtre Slim Line

Ventilateurs à filtre Pfannenberg 4ème génération avec faible profondeur de montage

  • taille d'installation 6, débit d'air jusqu'à 550 m³/h
  • trois classes de performance, découpe compatible
  • système de protection IP 55, NEMA type 12
  • homologation UL, cUL
  • résistance aux UV (version IP 55, RAL 7035)

taille

découpe compatible avec DTFI 9021

maintenance rapide sans outils

système de protection

NEMA Type 12

Conformité EurAsie

Marquage CE - conformité intégrale avec les directives UE

Reconnu UL pour Canada/USA

Classifié UL pour Canada/USA

Caractéristiques techniques

DonnéesPF 65.000 SL
Tension nominale ±10 %CA 50/60 Hz
230 V115 V
Débit d'air sans entraves500 / 550 m³/h
Classe de qualité des cartouches
filtrantes selon EN 779
G4
Plage de température–40 … +55 °C
CouleurRAL 7035, différentes couleurs disponibles sur demande

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity PF/PFA 4th Gen. pdf 47 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30167-972_PF 65000 SL_AC_PDG.STEP STEP 7,6 MB Download
Filter 284x284 IP54/Type12 PF6 pdf 30 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 PF6 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 480 KB Téléchargement

3D-model (STEP)

  • anglais
zip 1,5 MB Téléchargement

Certificat EAC

  • français
pdf 250 KB Téléchargement

Certificat CSA

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

UL listed certificate

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

UL recognized certificate

  • anglais
pdf 170 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandePF 65.000 SL
Système de protectionTension nominale230 V CA115 V CA IP 55
Numéro d'article1167510305511675153055

Numéros d'article pour d'autres tensions et versions sur demande.

Options / Accessoires

Matière filtrante (lot de 5 pièces)IP 54IP 55
Numéro d’article1861160003318611600037
Dimensions284 x 284 mm279 x 264 mm