Ventilateurs à filtre εCOOL 4.0.
L'invention du ventilateur à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 fut une étape majeure dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg offre une gamme complète de solutions diverses pour la gestion thermique industrielle et, de ce fait, est l'un des spécialistes pouvant fournir les dispositifs appropriés pour pratiquement toutes les exigences industrielles, dans le monde entier.
Catégories de ventilateurs à filtre.
εCOOL – La norme pour le futur.
Les ventilateurs à filtre 4.0 sont une solution pour la gestion thermique de la série εCOOL Pfannenberg. Cette ligne de produits est la réponse de Pfannenberg aux exigences et demandes croissantes de l'industrie concernant la performance, la capacité et l'efficacité des coûts. Tous les produits de la série εCOOL se démarquent en raison de leur :
Un calcul sensé.
Les ventilateurs à filtre de Pfannenberg sont le fruit de plusieurs années d'expérience et d'un développement continu et présentent des caractéristiques inégalées. Grâce à des ailettes et des pales de rotor à flux optimisé, les ventilateurs à filtre 4.0 atteignent un débit d'air particulièrement élevé et, en même temps, le système de protection IP 55.
La conception à profil plat uni s'adapte parfaitement aux machines et centrales modernes. Le système de fixation breveté à 4 coins permet une installation sûre et rapide et l'élément filtrant peut être remplacé en quelques secondes, grâce au mécanisme d'encliquetage breveté.
Au total, l'unité de ventilateurs à filtre 4.0 présente des détails minutieusement conçus protégés par des brevets. Le filtre plissé est utilisé avec les déclinaisons IP 55. Il ne garantit pas seulement la protection IP fiable mais prolonge aussi la durée de vie de 300 % par rapport à un élément filtrant conventionnel. Grâce à la structure pliée du tapis filtrant plissé, un écoulement d'air est obtenu même à IP 55 et cet écoulement d'air est inégalé.
La gestion thermique Pfannenberg – Ventilateur à filtre de 4ème génération.
Montage, énergie, air, entretien – Votre avantage.
Des détails bien pensés optimisent votre bilan :
Description | Langue | Type | Dimensions | Téléchargement |
---|