EB Large 19–40 kW.

  • Conçue spécifiquement pour répondre aux exigences strictes des applications industrielles d'aujourd'hui.
  • Permet des capacités de refroidissement plus élevées en laissant une empreinte la plus petite possible.
  • De nombreuses caractéristiques standard et options disponibles.
  • Le meilleur choix pour le refroidissement des machines, des circuits hydrauliques, des composants d'automatisation, etc.
Résultats 2/2
Type Puissance frigorifique Dimensions (H x l x P) Tension nominale UL cULus CE
EB 190 WT 19 kW 1410 x 1230 x 790 mm 400 / 460 V 3 ~
EB 250 WT 25 kW
EB 300 WT 30 kW 1410 x 1680 x 790 mm 400 / 460 V 3 ~
EB 350 WT 35 kW
EB 400 WT 40 kW
disponible en préparation en option