EB 190/250 WT

Centrales de refroidissement 19–25 kW
  • norme industrielle fiable
  • refroidissement du fluide avec de l'eau et des mélanges de l'eau / glycol
  • boîtier en acier avec revêtement en poudre épais
  • boîtier basique identique pour le refroidissement de l'huile et de l'eau
  • circuit de refroidissement séparé du circuit hydraulique
  • équipées d'un module de contrôle programmable permettant de petites hystérésis de la température du médium de refroidissement
  • intégration possible de composants supplémentaires spécifique à un projet sur demande

système de protection

eau | eau/glycol

hystérèse réduite

températures extrêmes

RAL 7035

différents RAL disponibles

pompe renforcée

Caractéristiques techniques

DonnéesEB 190 WTEB 250 WT
Tension nominale±1 %50/60 Hz CA
±10 %400 / 460 V 3~
Puissance frigorifique (avec pompe)¹W18/A3219 / 21 kW25 / 27,7 kW
Débit (pompe)²50 l/min
Pression (tête) (pompe)3 bar
Température ambiante+15 … +40 °C
Connexions IG1" BSP
Niveau de bruit @ 50 Hz
selon EN ISO 3741
<73 dB(A)

¹ la capacité de refroidissement inclut une perte de puissance dans la pompe, une température de sortie du réfrigérant à +18 °C, une température ambiante à +32 °C

² les données de performance sont basées sur un fonctionnement à 50 Hz

Pour plus d'informations sur les options de refroidisseur, suivez ce lien

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Product Sheet

  • français
pdf 430 KB Téléchargement

Dessin

  • anglais
pdf 730 KB Téléchargement

Déclaration de conformité

  • anglais
  • italien
pdf 47 KB Téléchargement

Schéma hydraulique

  • anglais
pdf 330 KB Téléchargement

Options

  • anglais
pdf 880 KB Téléchargement

Certification EAC

  • russe
pdf 590 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeEB 190 WTEB 250 WT
Numéro d'article4203190000142032500001

Avantages du produit

  1. 1

    Régulateur numérique

    Le régulateur électronique commandé par microprocesseur avec émission de l'alarme à distance permet de petites hystérèses.

  2. 2

    Options

    De nombreuses caractéristiques sur demande parmi lesquelles le panneau d'affichage des messages d'erreur, la pompe haute pression et le remplissage automatique du réservoir.

  3. 3

    Tension nominale

    Utilisation possible avec des tensions différentes. Ex. 400 V 50 Hz et 460 V 60 Hz.

  4. 4

    Certification CE et UL

    Certifiée selon les normes CE et UL508a.

  5. 5

    Design du réservoir

    Réservoir isolé et en plastique pour le liquide de refroidissement.

  6. 6

    Fluide de refroidissement

    Eau | mélanges eau/glycol | huile à faible viscosité. Viscosité maximale : 10 cSt (10 mm2/s) à +40 °C.

  7. 7

    Applications

    Adapté à une utilisation en intérieur et en extérieur.

  8. 8

    Norme industrielle solide

    Boîtier en acier avec une épaisse couche de revêtement par poudre.

  9. 9

    Ventilateurs haute performance

    Le fonctionnement à des températures ambiantes élevées est garanti par un débit d'air très important.