Données | EB 300 WT | EB 350 WT | EB 400 WT | |
---|---|---|---|---|
Tension nominale | ±1 % | 50/60 Hz CA | ||
±10 % | 400 / 460 V 3~ | |||
Puissance frigorifique (avec pompe)¹ | W18/A32 | 30 / 32,8 kW | 35 / 38,3 kW | 40 / 44,4 kW |
Débit (pompe)² | 80 l/min | |||
Pression (tête) (pompe) | 3,5 bar | |||
Température ambiante | +15 … +40 °C | |||
Connexions | IG | 1 1/2" BSP | ||
Niveau de bruit @ 50 Hzselon EN ISO 3741 | <73 dB(A) |
¹ la capacité de refroidissement inclut une perte de puissance dans la pompe, une température de sortie du réfrigérant à +18 °C, une température ambiante à +32 °C
² les données de performance sont basées sur un fonctionnement à 50 Hz
Pour plus d'informations sur les options de refroidisseur, suivez ce lien.
Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.
Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.