EB 32/44 WT

Centrales de refroidissement 3,2–4,4 kW
  • 6 configurations (voir Téléchargement ci-dessous)
  • conçu pour répondre à une large gamme d'applications 
  • nouvelles séries de refroidisseurs conçues pour faciliter la sélection et l'installation de votre solution de refroidissement par liquide
  • produits innovants de haute qualité
  •  conçu avec des composants améliorés ayant le double objectif d'assurer un maximum de performance et d'avoir une efficacité énergétique optimale

système de protection

eau | eau/glycol

technologie à microcanaux

hystérèse réduite

grand réservoir

RAL 7035

différents RAL disponibles

pompe renforcée

technologie Inverter

facilité d'entretien

taux de rendement énergétique maximal (EER)

applications laser

Caractéristiques techniques

DonnéesEB 32 WTEB 44 WT
Tension nominale±1 %50 Hz CA
±10 %400 V 3~
Puissance de refroidissement (avec pompe)¹W18/A323,2 kW4,4 kW
Débit (pompe)¹8,6 l/min12,3 l/min
Pression de la pompe2,5 bar
Température ambiante+15 … +45 °C
Débit d'air¹external2500 / 2750 m³/h
RaccordementIG1/2" BSP

¹ données de performance sur la base du fonctionnement à 50 Hz

Des informations supplémentaires sur les options du refroidisseur peuvent être trouvées sur ce lien.

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Avantages en un coup d'oeil

  • anglais
pdf 730 KB Téléchargement

Description des configurations standards

  • anglais
pdf 78 KB Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 400 KB Téléchargement

Dessin technique

  • anglais
pdf 510 KB Téléchargement

Diagramme hydraulique EB 32 WT

  • anglais
pdf 120 KB Téléchargement

Diagramme hydraulique EB 44 WT

  • anglais
pdf 120 KB Téléchargement

Courbe de performance EB 32 WT

  • anglais
pdf 240 KB Téléchargement

Courbe de performance EB 44 WT

  • anglais
pdf 240 KB Téléchargement

Limite de fonctionnement

  • anglais
pdf 41 KB Téléchargement

Déclaration de conformité

  • italien
  • anglais
pdf 250 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 590 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeconfigurationEB 32 WTEB 44 WT
Numéro d'articleBasic4203032500142030445001
Numéro d'articleH4203032501042030445009
Numéro d'articleS4203032501142030445010
Numéro d'articleHS4203032501242030445011
Numéro d'articleSP4203032501342030445012
Numéro d'articleHSP4203032501442030445013

Avantages du produit

  1. 1

    5 configurations standard prédéfinies

    elles sont conçues pour des applications industrielles spécifiques et sont fondées sur nos 60 ans d'expérience, elles proposent une solution complète à chaque besoin.

  2. 2

    Fluide de refroidissement

    Eau | mélanges eau/glycol | huile à faible viscosité. Viscosité maximale : 10 cSt (10 mm2/s) à +40 °C.

  3. 3

    Technologie MCHX

    L'utilisation d'échangeurs thermiques à microcanaux dans la conception du serpentin du condenseur permet des solutions plus performantes et plus compactes. Le filtre à air supplémentaire permet d'espacer les entretiens.

  4. 4

    Circuit hydraulique intelligent

    Étant entièrement non ferreux, il permet l'utilisation de l'eau désionisée. Réservoir de grande capacité avec remplissage d'eau, indicateur de niveau et manomètre sur le panneau avant. Raccords hydrauliques et vidange du réservoir à l'arrière. Grâce à la pompe centrifuge horizontale, le design de la version standard est compact, sa fiabilité élevée et sa plage de performance large.

  5. 5

    Efficacité maximale

    L'écoconception et le choix minutieux des principaux composants (compresseurs, pompes et ventilateurs) conformément à ErP 2015 garantissent une efficacité maximale sans diminution des performances.

  6. 6

    Conditions ambiantes

    Adaptée à des températures ambiantes allant jusqu'à +45 °C.

  7. 7

    Respectueuse de l'environnement

    grâce au réfrigérant à haut rendement R410A (R407C pour les unités plus petites).

  8. 8

    Design industriel

    Base multifonctionnelle (anti-vibration, pieds réglables, palettisable, roues), 2 panneaux latéraux amovibles pour un accès facile aux composants, inserts filetés en haut permettant le levage par 4 boulons à œil.