EB 65/80/95 WT

Centrales de refroidissement 6,5–9,5 kW
  • 6 configurations (voir Téléchargement ci-dessous)
  • conçu pour répondre à une large gamme d'applications
  • nouvelles séries de refroidisseurs conçues pour faciliter la sélection et l'installation de votre solution de refroidissement par liquide
  • produits innovants de haute qualité
  • conçu avec des composants améliorés ayant le double objectif d'assurer un maximum de performance et d'avoir une efficacité énergétique optimale

système de protection

eau | eau/glycol

technologie à microcanaux

hystérèse réduite

grand réservoir

RAL 7035

différents RAL disponibles

pompe renforcée

technologie Inverter

facilité d'entretien

taux de rendement énergétique maximal (EER)

applications laser

Caractéristiques techniques

DonnéesEB 65 WTEB 80 WTEB 95 WT
Tension nominale±1 %50/60 Hz CA
±10 %400 V 3~ / 460 V 3~
Puissance de refroidissement (avec pompe)¹W18/A326,5 / 7,2 kW8 / 8,8 kW9,5 / 10,6 kW
Débit (pompe)¹17,2 l/min21,5 l/min25,8 l/min
Pression de la pompe3 bars
Température ambiante+15 … +45 °C
Débit d'air¹externe4000 / 4400 m³/h5000 / 5500 m³/h
RaccordementsIG3/4" BSP

¹ données de performance sur la base du fonctionnement à 50 Hz

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
EC DECLARATION pdf 480 KB Download
EC DECLARATION pdf 560 KB Download
EC DECLARATION pdf 570 KB Download
70040-071_01-E.pdf pdf 5,0 MB Download
70040-089_01-A.pdf pdf 1,3 MB Download
70040-089_01-_.pdf pdf 1,3 MB Download
70040-096_01-B(Controller_Manual).pdf pdf 3,8 MB Download
70040-096_01-_.pdf pdf 3,0 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL pdf 2,6 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL pdf 2,3 MB Download
CHILLER DATA 42030655001 pdf 25 KB Download
CHILLER DATA 42030655017 pdf 47 KB Download
CHILLER DATA 42030655018 pdf 32 KB Download
chiller data sheet 42030655019 pdf 33 KB Download
CHILLER DATA 42030655020 pdf 33 KB Download
CHILLER DATA 42030655021 pdf 48 KB Download
CHILLER DATA 42030805001 pdf 46 KB Download
CHILLER DATA 42030805009 pdf 32 KB Download
CHILLER DATA 42030805010 pdf 32 KB Download
chiller datasheet 42030805011 pdf 27 KB Download
CHILLER DATA 42030805012 pdf 33 KB Download
CHILLER DATA 42030805013 pdf 33 KB Download
CHILLER DATA 42030955001 pdf 26 KB Download
CHILLER DATA 42030955012 pdf 47 KB Download
CHILLER DATA 42030955013 pdf 26 KB Download
CHILLER DATA 42030955014 pdf 43 KB Download
CHILLER DATA 42030955015 pdf 27 KB Download
CHILLER DATA 42030955016 pdf 33 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit EB 65 WT

  • français
pdf 400 KB Téléchargement

Page produit EB 80 / 95 WT

  • anglais
pdf 440 KB Téléchargement

Description des configurations standards

  • anglais
pdf 78 KB Téléchargement

Dessin technique

  • anglais
pdf 510 KB Téléchargement

Diagramme hydraulique EB 65WT

  • anglais
pdf 120 KB Téléchargement

Diagramme hydraulique EB 80WT

  • anglais
pdf 120 KB Téléchargement

Diagramme hydraulique EB 95WT

  • anglais
pdf 120 KB Téléchargement

Limite de fonctionnement

  • anglais
pdf 41 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 590 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeconfigurationEB 65 WTEB 80 WTEB 95 WT
Numéro d'articleBasic420306550014203080500142030955001
Numéro d'articleH420306550174203080500942030955012
Numéro d'articleS420306550184203080501042030955013
Numéro d'articleHS420306550194203080501142030955014
Numéro d'articleSP420306550204203080501242030955015
Numéro d'articleHSP420306550214203080501342030955016

Avantages du produit

  1. 1

    5 configurations standard prédéfinies

    elles sont conçues pour des applications industrielles spécifiques et sont fondées sur nos 60 ans d'expérience, elles proposent une solution complète à chaque besoin.

  2. 2

    Fluide de refroidissement

    Eau | mélanges eau/glycol | huile à faible viscosité. Viscosité maximale : 10 cSt (10 mm2/s) à +40 °C.

  3. 3

    Technologie MCHX

    L'utilisation d'échangeurs thermiques à microcanaux dans la conception du serpentin du condenseur permet des solutions plus performantes et plus compactes. Le filtre à air supplémentaire permet d'espacer les entretiens.

  4. 4

    Circuit hydraulique intelligent

    Étant entièrement non ferreux, il permet l'utilisation de l'eau désionisée. Réservoir de grande capacité avec remplissage d'eau, indicateur de niveau et manomètre sur le panneau avant. Raccords hydrauliques et vidange du réservoir à l'arrière. Grâce à la pompe centrifuge horizontale, le design de la version standard est compact, sa fiabilité élevée et sa plage de performance large.

  5. 5

    Efficacité maximale

    L'écoconception et le choix minutieux des principaux composants (compresseurs, pompes et ventilateurs) conformément à ErP 2015 garantissent une efficacité maximale sans diminution des performances.

  6. 6

    Conditions ambiantes

    Adaptée à des températures ambiantes allant jusqu'à +45 °C.

  7. 7

    Respectueuse de l'environnement

    grâce au réfrigérant à haut rendement R410A (R407C pour les unités plus petites).

  8. 8

    Design industriel

    Base multifonctionnelle (anti-vibration, pieds réglables, palettisable, roues), 2 panneaux latéraux amovibles pour un accès facile aux composants, inserts filetés en haut permettant le levage par 4 boulons à œil.