| Données | EB L 310 WT | EB L 360 WT | EB L 410 WT | EB L 440 WT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tension nominale | ±1 % | 50/60 Hz CA | |||
| ±10 % | 400 / 460 V 3~ | ||||
| Puissance de refroidissement (avec pompe)1 | W18/A32 | 30,6 / 36,7 kW | 35,6 / 42,7 kW | 40,5 / 48,5 | 43,5 / 52,2 kW |
| Débit (pompe)2 | 82 / 98 l/min | 90 / 107 l/min | 105 / 125 l/min | 105 / 125 l/min | |
| Pression de la pompe | 2,5 bar | ||||
| Température ambiante | +15 ... +45 °C | +15 … +43 °C | |||
| Raccordement | IG | 1 1/2" BSP | |||
Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.
Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.