EB OIL 3–40 kW

  • Centrale de refroidissement EB pour les applications dans lesquelles le liquide de processus est de l'huile ou une émulsion à haute viscosité (par ex. les circuits hydrauliques).
  • En fonction de la température requise, les fluides de processus peuvent être refroidis avec une solution standard ou par un échangeur intermédiaire à eau/huile.
  • L'échange direct est possible dans le cas où la température requise se situe en 20 et 35 °C.
Résultats 5/5
Type Puissance frigorifique Dimensions (H x l x P) Tension nominale cURus cULus EAC CE
EB 30 (Oil) 3,0 kW 955 x 550 x 610 mm 400 / 460 V 3 ~
EB 43 (Oil) 4,3 kW
EB 60 (Oil) 6,0 kW
EB 75 (Oil) 7,5 kW 1290 x 705 x 765 mm 400 / 460 V 3 ~
EB 90 (Oil) 9,0 kW
EB 130 (Oil) 13 kW 1290 x 705 x 765 mm 400 / 460 V 3 ~
EB 150 (Oil) 15 kW
EB 190 (Oil) 19 kW 1410 x 1230 x 790 mm 400 / 460 V 3 ~
EB 250 (Oil) 25 kW
EB 300 (Oil) 30 kW 1410 x 1680 x 790 mm 400 / 460 V 3 ~
EB 350 (Oil) 35 kW
EB 400 (Oil) 40 kW
disponible en préparation en option